Rejestracja
Potwierdzono
  • Outer Diameter OD(mm)
  • Thickness H(mm)
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 6 dni robocze

Neodymium Magnet Diameter Direction Magnetizing Type

Neodymium Magnet   Diameter Direction Magnetizing Type 1-10410D

Numer części:

1-10410D
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Informacje o produkcie

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
1-10410D

Outer Diameter OD

(mm)

Thickness H

(mm)

RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
4
10
10
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
5.64 €
( 6.71 € )
6 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Creates a powerful magnetic field said to be the strongest currently on the market anywhere in the world. Though with excellent mechanical strengths, they are coated to prevent development of rust. Must be generally used at 80°C max.

Numer części został potwierdzony