Rejestracja
Potwierdzono
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • Możliwa wysyłka tego samego dnia

Plastic Dual Wheel Castors LKDG-RA

Plastic Dual Wheel Castors LKDG-RA LKDG-PUA-100G-RA

Numer części:

LKDG-PUA-100G-RA
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
LKDG-PUA-100G-RA
Minimalna wielkość zamówienia
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
68.07 €29.95 €
( 35.64 € )
Towar dostępny w magazynie – 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

[Features]
· Operation is easy and noise generation is minimal since both traveling resistance and swivel resistance are low.
· The main body and the wheel core are made of reinforced nylon that is strong against shock.
· The wheel is made of a thermoplastic polyurethane that protects the floor and does not easily leave traces.
· Two colors, black and gray, are available.

Numer części został potwierdzony