Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Compatible Tube Outer Diameter 1(mm)

    Applicable Tube O.D.1>2>3

  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 10 dni robocze
    • W ciągu 12 dni robocze

Junron One Touch Fitting M Series (for General Piping) Union Elbow

Junron One Touch Fitting M Series (for General Piping) Union Elbow

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 5.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Compatible Tube Outer Diameter 1

(mm)

Minimalna wielkość zamówienia
4
1 szt.
6
1 szt.
8
1 szt.
10
1 szt.
12
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
3.44 €
( 4.09 € )
12 dni robocze
3.92 €
( 4.66 € )
10 dni robocze
4.34 €
( 5.16 € )
10 dni robocze
5.54 €
( 6.59 € )
12 dni robocze
5.98 €
( 7.12 € )
12 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Features]
· Electroless nickel plating is as standard applied to metal parts.
· The nickel plating in all brass parts of M series nipples and plastic bodies is standardized.
· Color seal for seal identification.
· Each of the different types of R (PT) screws is coated with a different colored seal so they can be identified at a glance (PAT.NO.1820889).
· You can position the body in accordance with the removing direction of the tube.
・R (PT) screw parts of elbow/Tee and the resin joint part rotate allowing for free positioning according to the retrieval direction of the tube after the fitting has been mounted. Moreover, the screw can be tightened while the resin part is fixed.
▪ The tube grip comes with a rotating mechanism.
▪ The tube grip rotates smoothly in the fitting thus preventing the turning of the tube.