Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Compatible Tube Outer Diameter(mm)
  • Compatible Tube Inner Diameter(mm)
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 10 dni robocze

Junron Brass Fitting Union Tee

Junron Brass Fitting Union Tee

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 5.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
Zamówienie zawieszone
Zamówienie zawieszone
Zamówienie zawieszone
Zamówienie zawieszone
Zamówienie zawieszone

Compatible Tube Outer Diameter

(mm)

Compatible Tube Inner Diameter

(mm)

Minimalna wielkość zamówienia
12.7
9.56
1 szt.
3.18
2.36
1 szt.
9.53
6.99
1 szt.
7.94
5.9
1 szt.
8
5
20 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
13.24 €
( 15.76 € )
10 dni robocze
7.35 €
( 8.75 € )
10 dni robocze
10.86 €
( 12.92 € )
10 dni robocze
8.93 €
( 10.63 € )
10 dni robocze
8.95 €
( 10.65 € )
10 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Features]
· The union tees of the metric Series conform to Japanese Industrial Standard JIS B8381 ‘Pneumatic Fittings’.
· A mechanism where the tube insert is held and fastened by a sleeve and cap nut to create a secure connection
· The connection will remain intact until the tube breaks.
· Equipped with a threaded collar thread by R (PT) thread size.
· Supports compressed air lines, water pressure, and hydraulic pressure.