Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania

X / X-WSP type Plate Type

X / X-WSP type Plate Type

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 3.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części

Mounting Height H

(mm)

Load Range

(daN)

Stopper

Allowable Load

(daN)

Wheel Dia. D

(mm)

Wheel Width W

(mm)

Swivel Radius

(mm)

RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
136
80.01~140.00
NA
120
100
65
78
10
1 szt.
136
80.01~140.00
With Double Stopper (Rotation + Turning)
120
100
65
100
10
1 szt.
161
140.01~220.00
With Double Stopper (Rotation + Turning)
150
124
67
117
10
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
38.17 €
( 45.42 € )
6 dni robocze
49.11 €
( 58.44 € )
13 dni robocze
63.57 €
( 75.65 € )
13 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

A dual wheel urethane caster with a function that can be used to lock the swivel and wheel simultaneously, or just the swivel. Ideal for medical equipment and carriers.

[Features]
· Equipped with a stopper function with steps.
· Separate stoppers, such as swivel-lock and wheel-and-swivel lock, can be used depending on the use situation.