Rejestracja
Potwierdzono
  • Type
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 6 dni robocze

Polyolefin Resin Tube Clean Pipes (Ultra-Flexible) PN (PN-4-10X6.5-MW-20M)

Numer części:

PN-4-10X6.5-MW-20M
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
PN-4-10X6.5-MW-20M
Minimalna wielkość zamówienia
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
66.17 €
( 78.74 € )
6 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Environmentally friendly polyolefin resin tube PN is a device for making clean air and N2 gas, pure water, various chemicals into fluids.

[Features]
· This is a device for making clean air and N2 gas, pure water, various chemicals into fluids and clean tube adapted for use.
· Environmentally friendly eco-type tube.
· Only carbon dioxide generated when it is incinerated (750°C); no toxic gases such as nitrogen oxides (Nox) and sulfur oxides (Sox) are produced.
· No dioxin generated at all.
· Manufactured in a clean room. Tube ends are capped and sealed. Shipped in heat-sealed packaging.
· Excellent moisture barriers, and special polyolefin is used with even better flexibility than PL tubes.

Numer części został potwierdzony