Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Internal Diameter(mm)
  • Outer Diameter(mm)
  • Allowable Pressure(20°C)(MPa)
  • Nominal diameter(φ)
  • Type

Tie Flex Hose V Shaped PAL Type

Tie Flex Hose V Shaped PAL Type

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 6.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Internal Diameter

(mm)

Outer Diameter

(mm)

Allowable Pressure(20°C)

(MPa)

Allowable Bending Radius

(mm)

Nominal diameter

(φ)

RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
50.8
54.3
0.032
60
50
10
1 szt.
65.5
69.5
0.029
70
65
10
1 szt.
75.5
79.5
0.025
80
75
10
1 szt.
91
95
0.02
95
90
10
1 szt.
101.5
105
0.02
105
100
10
1 szt.
126
130
0.018
125
125
10
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
70.53 €
( 83.93 € )
6 dni robocze
115.75 €
( 137.74 € )
6 dni robocze
86.50 €
( 102.94 € )
6 dni robocze
109.23 €
( 129.98 € )
6 dni robocze
108.90 €
( 129.59 € )
10 dni robocze
114.34 €
( 136.06 € )
10 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Lightweight and telescopes freely, can be used continuously at a temperature of 130°C or less.

[Features]
Flexible hose for heat resistance configured from special laminated aluminum foil and a zinc-plated steel plate.
Because it is lightweight and telescopes freely, it is easy to stow, store, and transport.
· The allowable continuous operating temperature is 130˚C or less.