Rejestracja
Potwierdzono

Straub with Grip, GT (Branched) Type (GT-50E)

Straub with Grip, GT (Branched) Type GT-50E

Numer części:

GT-50E
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
GT-50E

Nominal Diameter

Material of Bolt

Minimalna wielkość zamówienia
50A
Stainless Steel (EN 1.4567 Equiv.) (For permanent piping)
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
128.45 €
( 152.86 € )
8 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Branch provided on conventional G type to allow branching from fitting part.

[Features]
· Allows branching to be carried out at the same time as pipe connection.
· Different diameter tees, etc. are not required.
· Anybody can easily perform piping work.
· The operation is simply to tighten the bolt.
All stainless steel construction for corrosion resistance.
· Parts made from SUS304 or SUS301.
· The base is 2.
· This is a G type with 0 MPa specifications.
·Boasting more than 30 years of sales, the G type continues to offer high-performance pressure resistance.
· Ideal for temporary industrial water supply piping.
· Economical as repeated use is possible with a KUROMORI bolt.

Numer części został potwierdzony