Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Mounting Section Type
    • Female Thread
  • Rotating Radius R(mm)
  • Mounting Section Diameter
  • Mounting Section Length(mm)
  • Height h(mm)
  • Height Type(mm)
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 7 dni robocze

All Stainless Steel Push Off Clamp Lever PCSSM, PCSS (PCSS-5)

Numer części:

PCSS-5
Wyczyść
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
PCSS-5

Mounting Section Type

Rotating Radius R

(mm)

Mounting Section Diameter

Mounting Section Length

(mm)

Max. Tightening Force

(N)

Height h

(mm)

Height Type

(mm)

Minimalna wielkość zamówienia
[Female Thread] Female Thread
45
5
9
-
21
Standard
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
36.09 €
( 42.95 € )
7 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

All stainless steel specification lever used when fixing the position. Any malfunction can be prevented by pushing the lever downwards as a result of which the serration (gear cutting part) inside the lever comes off and the lever becomes free. Amongst the products with 6 different types of turning radius, select the one that can be used with the appropriate load.