Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Mounting Section Type
    • Female Thread
  • Rotating Radius R(mm)
  • Mounting Section Diameter
  • Mounting Section Length(mm)
  • Collar
  • Height h(mm)
  • Height Type(mm)
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 7 dni robocze

Stainless Steel Clamp Lever SRS, SFS (SFS-12-R)

Numer części:

SFS-12-R
Wyczyść
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
SFS-12-R

Mounting Section Type

Rotating Radius R

(mm)

Mounting Section Diameter

Mounting Section Length

(mm)

Max. Tightening Force

(N)

Collar

Height h

(mm)

Height Type

(mm)

Minimalna wielkość zamówienia
[Female Thread] Female Thread
95
12
17
-
R (Red)
37
Standard
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
35.57 €
( 42.33 € )
7 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Lever used for fixing the position. Since the lever becomes free when it is lifted upwards and the serration (gear cutting portion) inside the lever comes off, smooth tightening operation is possible by moving the lever to a position that is always easy to operate.