Rejestracja
Potwierdzono
  • Type
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 5 dni robocze

Suspending Pipe Fixture AIM Main Body N Type

Numer części:

A10257-0027
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
A10257-0027
Minimalna wielkość zamówienia
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
5.29 €
( 6.30 € )
5 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Features]
· Bracket used to lower hanging bolts from shaped steel.
· Slidable type.
· Nut slides 30 mm, so the hanging bolt position can be adjusted.
· Hanging bolt diameter is only 3/8.
· Allowable static load / 50 kg.
· Zinc electroplating finish

Numer części został potwierdzony