Rejestracja
Potwierdzono
  • Heat Resistant Temperature
  • External Dimensions (Depth)(mm)
  • External Dimensions (Back Height)(mm)
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 9 dni robocze

Tabletop L-Shaped Rack SGL Rack (SGL-10065M)

Tabletop L-Shaped Rack SGL Rack SGL-10065M

Numer części:

SGL-10065M
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
SGL-10065M

Heat Resistant Temperature

External Dimensions (Depth)

(mm)

External Dimensions (Back Height)

(mm)

RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
150°C
106
65
10
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
48.41 €
( 57.61 € )
9 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Note: The CAD data for this series is being revised. The data will be available as soon as modifications are completed.

[Features]
· The SGL rack is a basic L-shaped circuit board holder.
· The grooves are relatively deep at 5 mm, keeping boards safely in place for storage.
· The heat-resistant type uses carbon fiber, which provides durability and eliminates powder dropping, so you can use it with confidence in clean rooms.
· Surface resistance maintained at 104 to 108 Ω/

Numer części został potwierdzony