Rejestracja
Potwierdzono
  • Main fit tube(or application tube)outside diameter(mm)
  • The size of diameter of steel pipe
  • Compatible Pipe Outer Diameter(mm)
  • Type
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • Możliwa wysyłka tego samego dnia

Resin Band Anti-Vibration PP Saddle (A10520-0038)

Numer części:

A10520-0038
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
A10520-0038

Main fit tube(or application tube)outside diameter

(mm)

The size of diameter of steel pipe

Compatible Pipe Outer Diameter

(mm)

Minimalna wielkość zamówienia
20~Less than 30
SGP-15A
21.7
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
2.52 €1.26 €
( 1.50 € )
Towar dostępny w magazynie – 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Features]
▪PP band for lifting piping SGP tube.
▪ With 3 mm rubber.
▪ When "PP saddle pedestal" is used, height adjustment at every 5 mm is possible.
· This product alone cannot visibly reduce the vibration transmissivity.
· Use for indoor piping.
· Use A pins or screws for attachment.
· Made of Polypropylene.

Numer części został potwierdzony