Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Stan magazynowy
  • Main fit tube(or application tube)outside diameter(mm)
  • Compatible Pipe Type
    • Steel pipe / coated steel pipe
  • Surface Treatment
  • The size of diameter of steel pipe (A)
  • Nominal Diameter (B)
  • Compatible Pipe Outer Diameter(mm)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • Możliwa wysyłka tego samego dnia
    • W ciągu 7 dni robocze
    • W ciągu 8 dni robocze
  • Floor Through Brackets Floor Band / CL Floor Band (Electro-Galvanized / Stainless Steel)

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 5.
    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji

    Main fit tube(or application tube)outside diameter

    (mm)

    Compatible Pipe Type

    Material

    Surface Treatment

    The size of diameter of steel pipe (A)

    Nominal Diameter (B)

    Compatible Pipe Outer Diameter

    (mm)

    Minimalna wielkość zamówienia
    20 to Less Than 30
    [Steel pipe / coated steel pipe] SGP Pipe
    Steel
    Electrogalvanizing
    15A
    1/2
    21.7
    1 szt.
    20 to Less Than 30
    [Steel pipe / coated steel pipe] SGP Pipe
    Steel
    Electrogalvanizing
    20A
    3/4
    27.2
    1 szt.
    20 to Less Than 30
    [Steel pipe / coated steel pipe] Outer Surface Coated Steel Pipe
    Steel
    Electrogalvanizing
    15A
    -
    25.7
    1 szt.
    20 to Less Than 30
    Stainless Steel Pipe
    Stainless Steel
    N/A
    15A
    1/2
    21.7
    1 szt.
    20 to Less Than 30
    Stainless Steel Pipe
    Stainless Steel
    N/A
    20A
    3/4
    27.2
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    2.13 €1.58 €
    ( 1.88 € )
    Towar dostępny w magazynie – 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    2.54 €
    ( 3.02 € )
    7 dni robocze
    3.19 €1.85 €
    ( 2.20 € )
    Towar dostępny w magazynie – 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    29.61 €
    ( 35.24 € )
    8 dni robocze
    38.22 €
    ( 45.48 € )
    8 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    Dedicated floor band for SGP pipe, stainless steel pipe, surface coated steel pipe, copper pipe, cast iron drainage pipe, and fire resistant dual pipe (FDP),
    Floor Band for SGP pipe (vibration proof auxiliary)

    [Features]
    · A10408 floor band: floor band for SGP pipe, electrogalvanized finish.
    · A10423 stainless steel floor band: floor band for stainless steel copper pipe.
    · A10410CL floor band: floor band for surface coated steel pipe, electrogalvanized finish.