Rejestracja
Potwierdzono
  • Main fit tube(or application tube)outside diameter(mm)
  • Material
    • Stainless Steel
  • Surface Treatment
  • Size
  • Compatible Pipe Outer Diameter(mm)
  • Type
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 6 dni robocze

Standpipe Fittings VP Vertical Band (Electrogalvanized / Stainless Steel) (A10352-0120)

Numer części:

A10352-0120
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
A10352-0120

Main fit tube(or application tube)outside diameter

(mm)

Material

Surface Treatment

Size

Compatible Pipe Outer Diameter

(mm)

Minimalna wielkość zamówienia
100~Less than 200
[Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)
NA
100
114
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
17.91 €
( 21.31 € )
6 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Features]
• Lantern-type standing band for VP tubes.
· VP30, VP40 and VP50 are 32 width.
• A10331: VP13 diameter is 10 A, VP16 diameter is 15A.
· Zinc electroplated finish.
• A10352: 125A or higher are made of flat steel without rib.
· Made of SUS304.

Numer części został potwierdzony