Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Internal Diameter(mm)
  • Outer Diameter(mm)
  • Allowable Pressure (Normal Temperature)(MPa)
  • Nominal Diameter (mm)
  • Nominal Diameter (inch)
  • Type

TAC Duct Aluminum

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 12.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Internal Diameter

(mm)

Outer Diameter

(mm)

Allowable Pressure (Normal Temperature)

(MPa)

Allowable Bending Radius

(mm)

Nominal Diameter (mm)

Nominal Diameter (inch)

RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
39
45.0
0.02
30
38
1 1/2
10
1 szt.
50
55.3
0.02
35
50
2
10
1 szt.
64
70.3
0.02
45
65
2 1/2
10
1 szt.
75
80.3
0.01
55
75
3
10
1 szt.
98
105.3
0.01
70
100
4
10
1 szt.
113
119.3
0.01
75
117
4 1/2
10
1 szt.
125
130.3
0.01
90
125
5
10
1 szt.
150
155.7
0.01
105
150
6
10
1 szt.
175
180.7
0.01
120
175
7
10
1 szt.
200
205.7
0.01
150
200
8
10
1 szt.
250
255.9
0.008
185
250
10
10
1 szt.
300
305.9
0.007
230
300
12
10
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
-
( - )
12 dni robocze
-
( - )
12 dni robocze
-
( - )
12 dni robocze
-
( - )
12 dni robocze
-
( - )
11 dni robocze
-
( - )
11 dni robocze
-
( - )
11 dni robocze
-
( - )
11 dni robocze
-
( - )
11 dni robocze
-
( - )
11 dni robocze
-
( - )
11 dni robocze
-
( - )
11 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

For ventilator ducts and air conditioning in housing, apartments, stores, etc. Flexible, bendable piping for easy use in narrow spaces. Can be shortened to around 1/5 of its original length for compact storage.

[Features]
· Superior in terms of flexibility and bending properties, so it can be laid in narrow spaces.
· TAC Duct Aluminum can be compressed to 1/5 of its original length, while TAC Duct Aluminum 2 can be compressed to 1/10 of its original length, allowing compact, space-saving storage.
· Repeatedly bendable. Excellent heat resistance (up to 80°C)