Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Screw Size
  • Main Body Length A(mm)
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 10 dni robocze

Mega Flow x Coupling, Aluminum Male Thread Type

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 3.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części

Screw Size

Main Body Length A

(mm)

Minimalna wielkość zamówienia
R1/4
70.5
1 szt.
R3/8
71.5
1 szt.
R1/2
75.5
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
23.45 €
( 27.91 € )
10 dni robocze
23.48 €
( 27.94 € )
10 dni robocze
23.59 €
( 28.07 € )
10 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Pressure loss, air leakage, and flow loss countermeasures can be implemented simultaneously. Aluminum male thread type.

[Features]
· Full flow design: Maximizes performance of air tools and machines (can prevent pressure loss, flow rate loss, and air leakage at the same time).
· One-touch connection: The one-touch connection type and purge type design prevent hose whipping and recoil during tool removal, thanks to the secondary (hose, tool, etc.) residual pressure removal function.
· Safety locking mechanism: The lever opens only if the plug is inserted.
· Plug can not be disconnected until air is blocked with the lever