Rejestracja
Warunki filtrowania

Plate Type Castors with Adjuster TCALZ Series

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 3.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części

Allowable Load Range[Calculated by catalog allowable load×9.8÷10]

(daN)

Allowable Load[Calculated by catalog allowable load×9.8÷10]

(daN)

Wheel Material

Wheel Characteristics

Minimalna wielkość zamówienia
750.01~
300
[Nylon] MC Nylon
Abrasion Resistance / Gasoline Resistance / Oil Resistance / Chemical Resistance / Heat-Resistance / Cold Resistance
1 szt.
320.01~485.00
150
[Rubber] Rubber
Abrasion Resistance / Cold Resistance
1 szt.
320.01~485.00
250
[Urethane] Urethane
Abrasion Resistance / Gasoline Resistance / Oil Resistance
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
158.63 €
( 188.77 € )
5 dni robocze
126.15 €
( 150.12 € )
5 dni robocze
144.96 €
( 172.50 € )
5 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Features]
· Integrated caster and adjuster bolt.
· Moving and fixing can be performed easily.
· Wheel materials can be selected depending on the application.
· Ideal for the installation of equipment that require levelness.
· Machinery that require levelness such as vending machines, change machines, automated machinery, and specialized machinery.