Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 10 dni robocze

Steel Roller Conveyor M Series (R-5714PE) Diameter ø57.2 × Width 100 – 1,000

Steel Roller Conveyor M Series (R-5714PE) Diameter ø57.2 × Width 100 – 1,000

Numer części:

R-5714PE-[500-3000/10]L-[100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000]W-[75,100,150,200]P
Wyczyść
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
R-5714PE-[500-3000/10]L-[100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000]W-[75,100,150,200]P
Minimalna wielkość zamówienia
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
-
( - )
10 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Medium load / economy type ø57 steel roller conveyor, with L-type frame. Conveyor length 500 to 3,000 mm in 10 mm units, roller width 240 to 490 mm specifiable.