Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Mounting Section Diameter d(mm) and/or Diameter
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 9 dni robocze

Adjustable Mechanism_LXZ

Adjustable Mechanism_LXZ

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 4.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Mounting Section Diameter d(mm) and/or Diameter

Specifications

RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
M12
Plain
10
1 szt.
M12
With Scale
10
1 szt.
M14
With Indicator
10
1 szt.
M14
Plain
10
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
415.88 €
( 494.90 € )
9 dni robocze
454.83 €
( 541.25 € )
9 dni robocze
423.62 €
( 504.11 € )
9 dni robocze
415.83 €
( 494.84 € )
9 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

It rotates 360°, so it is possible to change the position slightly in either clockwise or counterclockwise rotation.