Rejestracja
Potwierdzono
  • Screw Nominal (M)
  • Length L (mm)
  • Pitch(mm)
  • Sales Unit
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 6 dni robocze

Resin Screw (PPS / Cross Recessed Flat Head Screw) - SPS-F【1 do 20 szt.】 (SPS-M3X8-F)

Numer części:

SPS-M3X8-F
Wyczyść
Ilość:
Opakowanie (20 szt.)
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
SPS-M3X8-F

Screw Nominal (M)

Length L (mm)

Pitch

(mm)

Sales Unit

Minimalna wielkość zamówienia
3
8
0.5
Box/Package
1 opak.

20 szt.

Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
11.70 €
( 13.92 € )
6 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

PPS has an excellent heat resistance and can be used continuously at 200°C. Offers excellent chemical resistance. Contains no fats, oils, or organic solvents that dissolve PPS at temperatures of 200°C or lower. Boasts high strength and rigidity, and also maintains its strength at high temperatures. Is non-viscous and offers excellent abrasion resistance and electrical properties.

Numer części został potwierdzony