Numer części:
.Numer części |
---|
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem) | Standardowa data wysyłki |
---|
15.20 € ( 18.09 € ) | 6 dni robocze |
17.72 € ( 21.09 € ) | 6 dni robocze |
17.76 € ( 21.13 € ) | 6 dni robocze |
17.76 € ( 21.13 € ) | 8 dni robocze |
21.80 € ( 25.94 € ) | 8 dni robocze |
21.82 € ( 25.97 € ) | 8 dni robocze |
21.86 € ( 26.01 € ) | 8 dni robocze |
21.96 € ( 26.13 € ) | 13 dni robocze |
26.38 € ( 31.39 € ) | 8 dni robocze |
[Features]
· Standardization for all sizes of thread.
· Ball has flexible rotation up to 9°.
· Securely clamps with reverse prevention mechanism.
· Notched ball firmly clamps even rough surfaces such as casting surfaces etc.
· Nominal designation of screw thread / length / surface treatment etc., custom specifications can also be produced.