Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Number of Teeth(Teeth)
  • Twisting Direction
  • Shaft Bore Dia., Shaft Dia.
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 7 dni robocze

Helical Gear m3 S45C Type

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 2.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części

Number of Teeth

(Teeth)

Twisting Direction

Shaft Bore Dia., Shaft Dia.

RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
13
Right
16
10
1 szt.
26
Left
22
10
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
39.93 €
( 47.52 € )
7 dni robocze
116.50 €
( 138.63 € )
7 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Helical gear with induction hardening performed on teeth part. As helix angle is 45°, can be used for both helical gear (parallel axis) and screw gear (cross axis).