Rejestracja
Potwierdzono
  • Torsional Outer Diameter(φ)
  • Nut Material
  • Nut external shape D(φ)
  • Nut length L(mm)
  • Lead R(mm)
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 5 dni robocze

Screw Nut (DC20)

Screw Nut DC20

Numer części:

DC20
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
DC20

Shaft end shape

Axis material

Shaft surface treatment

Torsional Outer Diameter

(φ)

Shaft length

(mm)

Tolerance of Center part

Processing method of screw shaft

Allowable Dynamic Thrust F

(N)

Nut Shape

Nut Material

Nut Surface Treatment

Nut external shape D

(φ)

Nut length L

(mm)

Lead R

(mm)

RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
-
-
-
20
-
-
-
7650
Straight Type
Special Zinc Alloy
N/A
32
31
4
10
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
43.55 €
( 51.82 € )
5 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

The nut and shaft are sold separately. Use together with THK nuts and shafts (DCM, DP, SS). The shaft is cut with no surface treatment.

[Features]
· This DCM shape / DC shape screw nut is a 30° lead screw manufactured according to the applicable standards.
· The nut uses a special alloy, and is diecast molded with a precision male screw as its core.
· For this reason, it has less variation in accuracy than machined products, and is a bearing with high accuracy and excellent abrasion resistance.
· The combination screw shaft is standardized through a rolling formation method.

Numer części został potwierdzony