Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Compatible Tube Outer Diameter 1(mm)

    Applicable Tube O.D.1>2>3

  • Compatible Tube Outer Diameter 2(mm)

    Applicable Tube O.D.1>2>3

  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 5 dni robocze

Tube Fitting Branch Cross C for General Piping (PZC10-8)

Numer części:

PZC10-8
Wyczyść
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
PZC10-8

Compatible Tube Outer Diameter 1

(mm)

Compatible Tube Outer Diameter 2

(mm)

RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
10
8
10
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
7.61 €
( 9.06 € )
5 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Features]
· One-touch fitting for general pneumatic pipes.
· Rich lineup.
· The take-off angle of the resin body can be changed after mounting.
· Centralized piping is supported.
· Light gray and clean room packaged types are available as options.
· Clean room packaging specification uses fluorinated grease.
· After purification with clean air, the item is packaged in an ISO Class 6-equivalent clean room that has been purified with clean air.