Rejestracja
Potwierdzono
  • Cylinder Dia.(mm)
  • Size (B x L1)(mm)
  • Slit
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 10 dni robocze

Finger Blank (CHM08AK12)

Finger Blank CHM08AK12

Numer części:

CHM08AK12
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
CHM08AK12

Cylinder Dia.

(mm)

Size (B x L1)

(mm)

Slit

Minimalna wielkość zamówienia
8
6×10
Available
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
28.45 €
( 33.86 € )
10 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Features]
Accurate centering is realized by the R-guide of the finger blank and the master fingers.
· The finger blank can be used by forming it according to the shape of your work.
· Remove the work stopper when it is not needed.
· Nitriding proves effective if the wear of the fingers is to be prevented.
· Finger material: Ferritic stainless steel (Cr19 to 21%, Mo1.5 to 2.5%).

Numer części został potwierdzony