Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Stan magazynowy
  • Mounting Height H(mm)
  • Allowable Load(daN)
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Wheel Width B(mm)
  • Swivel Radius(mm)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • Możliwa wysyłka tego samego dnia
    • W ciągu 20 dni robocze
  • Design Castors TNS Series with Swivel Stopper (W-SP Type)

    Design Castors TNS Series with Swivel Stopper (W-SP Type)

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 2.
    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części

    Mounting Height H

    (mm)

    Load Range

    (daN)

    Allowable Load

    (daN)

    Wheel Dia. D

    (mm)

    Wheel Width B

    (mm)

    Swivel Radius

    (mm)

    RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
    92
    35.01~80.00
    80
    75
    59
    72
    10
    1 szt.
    125
    80.01~140.00
    100
    100
    72
    95
    10
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    22.59 €9.04 €
    ( 10.76 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    42.51 €
    ( 50.59 € )
    20 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    A caster with a swivel stopper. Includes a stopper function that stops the swiveling and rotation of the wheel simultaneously.