Rejestracja
Potwierdzono
  • Type
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 5 dni robocze

Ceramic Fiber Stick, Grindstone, Round Bar, Granularity #1200 or equivalent (Red)

Ceramic Fiber Stick, Grindstone, Round Bar, Granularity #1200 or equivalent (Red) XBCPR-2.34-100

Numer części:

XBCPR-2.34-100
Wyczyść
    Ilość:
    Loading...

    Rysunek konturowy

    Ceramic Fiber Stick, Grindstone, Round Bar, Granularity #1200 or equivalent (Red):Related Image

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części
    XBCPR-2.34-100
    Minimalna wielkość zamówienia
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    25.32 €
    ( 30.13 € )
    5 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    [Features]
    Cylindrical bar grindstone designed for finishing aluminium with a heat resistance of 150°C.
    [Application]
    Also ideal for polishing hub and sprue holes.

    Specyfikacja i cena

    Specifications

    Ceramic Fiber Stick, Grindstone, Round Bar, Granularity #1200 or equivalent (Red):Related Image
    Model NumberDiameter
    D
    Total Length
    L
    Heat Resistant
    Temperature
    XBCPR
    (#1200 Equivalent: Red)
    150 100150 °C
    1.550 100
    250 100
    2.3450 100
    350 100

    [ ! ] When using it with a rotating tool, cut it to a length of 50 mm or less.
    [ ! ] The D2 size or less is not suitable to be used with a rotating tool. 

    Funkcje i przykłady użycia

    More Information


    This is a product developed for finishing high-hardness steel (– 57 HRC), copper, or aluminum.
    It is also suitable for grinding boss holes or gate holes since its tip can be thinned.
    The efficiency will be further increased if you use it by mounting it to an electric grinder. (Only D2.34 and 3 can be used with a rotating tool.)

    [ ! ] Use a diamond stick grindstone for high-hardness or super hard steel with an HRC of 57 or more.
    Numer części został potwierdzony