Numer części:
.Numer części |
---|
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem) | Standardowa data wysyłki |
---|
34.46 € ( 41.01 € ) | 5 dni robocze |
34.46 € ( 41.01 € ) | 5 dni robocze |
34.46 € ( 41.01 € ) | 5 dni robocze |
34.46 € ( 41.01 € ) | 5 dni robocze |
34.46 € ( 41.01 € ) | 5 dni robocze |
34.46 € ( 41.01 € ) | 5 dni robocze |
39.33 € ( 46.80 € ) | 5 dni robocze |
39.33 € ( 46.80 € ) | 5 dni robocze |
66.03 € ( 78.58 € ) | 5 dni robocze |
66.03 € ( 78.58 € ) | 5 dni robocze |
87.74 € ( 104.41 € ) | 5 dni robocze |
87.74 € ( 104.41 € ) | 5 dni robocze |
[Features]
-Carbide tap with uncoated spiral flute
-Can be used for machining blind holes
-Suitable for mass production of aluminium and copper alloys
Nominal M x P | Chamfer Lcf (Selection) | Precision | Overall Length L | Thread Length Lc | Length Under Neck L1 | Shank Diameter d | No. of Grooves | Square Part Length Lk | Square Part Width K | |
M3 | 0.5 | 1.5 2.5 | LM3 | 46 | 11 | 20 | 4 | 3 | 6 | 3.2 |
M4 | 0.7 | LM3 | 52 | 13 | 22 | 5 | 7 | 4 | ||
M5 | 0.8 | LM3 | 60 | 16 | 25 | 5.5 | 7 | 4.5 | ||
M6 | 1 | LM3 | 62 | 19 | 30 | 6 | 7 | 4.5 | ||
M8 | 1.25 | LM4 | 70 | 22 | 35 | 6.2 | 8 | 5 | ||
M10 | 1.5 | LM4 | 75 | 24 | 39 | 7 | 8 | 5.5 |