Rejestracja
Potwierdzono
  • Hole diameter (drill diameter) D(mm)
  • Groove Length L(mm)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 7 dni robocze

TiAlN Coated Carbide Small-Diameter Drill, 0.01 mm / 0.05 mm Unit Diameter Designation Model (TAC-MS-ESDR1.66)

TiAlN Coated Carbide Small-Diameter Drill, 0.01 mm / 0.05 mm Unit Diameter Designation Model TAC-MS-ESDR1.66

Numer części:

TAC-MS-ESDR1.66
Wyczyść
    Ilość:
    Loading...

    Rysunek konturowy

    TiAlN Coated Carbide Small-Diameter Drill, 0.01 mm / 0.05 mm Unit Diameter Designation Model:Related Image

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części
    TAC-MS-ESDR1.66

    Hole diameter (drill diameter) D

    (mm)

    Groove Length L

    (mm)

    Thinning

    Minimalna wielkość zamówienia
    1.66
    12
    Included
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    40.11 €
    ( 47.73 € )
    7 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    [Features]
    -Ideal for high-precision small-diameter drilling
    -The shank diameter is standardised at 3 mm and enables high-precision clamping
    -The combination of super-fine carbide alloy and TiAlN coating provides excellent abrasion resistance and enables high-speed machining.

    Specyfikacja i cena

    Specifications

    TiAlN Coated Carbide Small-Diameter Drill, 0.01 mm / 0.05 mm Unit Diameter Designation Model:Related Image

    Model Number Groove Length
    Overall Length
    L
    Shank Diameter
    d
    Diameter
    D
    0.01 mm Increment Designation
    TAC-MS-ESDR0.31 ~ 0.345383
    0.35 ~ 0.396383
    0.41 ~ 0.497383
    0.51 ~ 0.597383
    0.61 ~ 0.697383
    0.71 ~ 0.798383
    0.81 ~ 0.8910383
    0.91 ~ 0.9910383
    1.01 ~ 1.0910383
    1.11 ~ 1.1910383
    1.21 ~ 1.2910383
    1.31 ~ 1.3910383
    1.41 ~ 1.4910383
    1.51 ~ 1.5910383
    1.61 ~ 1.6912383
    1.71 ~ 1.7912383
    1.81 ~ 1.8912383
    1.91 ~ 1.9912383
    2.05 ~ 2.95
    (0.05 mm increment designation)
    12383
    [ ! ]For the nominal diameter dimension / 0.1 mm designated increment size, select from TAC-ESDB / TAC-ESDR.
    [ ! ]A diameter 2.05 - 2.95 mm has a 0.05 mm increment designation.

    For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

    Funkcje i przykłady użycia

    More Information


    Ideal for high-precision small diameter drilling.
    Shank diameters are unified at 3 mm, making chucking possible at high accuracy.
    Using a combination of ultrafine particulate carbide + TiAℓN coating, it has superior wear resistance that allows for high-speed machining.
    Numer części został potwierdzony