Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Outer Diameter (D)(φ)
  • Flute Length (ℓ)(mm)
  • Number of Flutes(sheet)
  • Processing Applications
  • Shank Diameter (d)(mm)
  • Overall Length (L)(mm)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 9 dni robocze

Carbide 2 / 4-Flute Square Alterations End Mill

Carbide 2 / 4-Flute Square Alterations End Mill

Kliknij obraz, aby wyświetlić go w powiększeniu

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 34.
Ilość:

Rysunek konturowy

Carbide 2/4-Flute Square Additional Work End Mill: Related Image

Lista numerów części

Liczba pozycji

Outer Diameter (D)

(φ)

Flute Length (ℓ)

(mm)

Number of Flutes

(sheet)

Processing Applications

Shank Diameter (d)

(mm)

Overall Length (L)

(mm)

Figure

Minimalna wielkość zamówienia
2
6
2
Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting / Countersunk
4
45
1
1 szt.
2.5
7.5
2
Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting / Countersunk
4
45
1
1 szt.
3
9
2
Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting / Countersunk
6
45
1
1 szt.
3.5
10.5
2
Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting / Countersunk
6
45
1
1 szt.
4
12
2
Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting / Countersunk
6
50
1
1 szt.
5
15
2
Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting / Countersunk
6
55
1
1 szt.
6
18
2
Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting / Countersunk
6
60
2
1 szt.
8
24
2
Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting / Countersunk
8
70
2
1 szt.
10
30
2
Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting / Countersunk
10
80
2
1 szt.
12
36
2
Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting / Countersunk
12
85
2
1 szt.
2
4
2
Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting / Countersunk
4
40
1
1 szt.
2.5
5
2
Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting / Countersunk
4
40
1
1 szt.
3
6
2
Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting / Countersunk
6
45
1
1 szt.
3.5
7
2
Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting / Countersunk
6
45
1
1 szt.
4
8
2
Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting / Countersunk
6
45
1
1 szt.
5
10
2
Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting / Countersunk
6
45
1
1 szt.
6
12
2
Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting / Countersunk
6
45
2
1 szt.
8
16
2
Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting / Countersunk
8
55
2
1 szt.
10
20
2
Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting / Countersunk
10
65
2
1 szt.
12
24
2
Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting / Countersunk
12
75
2
1 szt.
3
9
4
Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting
6
45
1
1 szt.
4
12
4
Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting
6
50
1
1 szt.
5
15
4
Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting
6
55
1
1 szt.
6
18
4
Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting
6
60
2
1 szt.
8
24
4
Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting
8
70
2
1 szt.
10
30
4
Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting
10
80
2
1 szt.
12
36
4
Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting
12
85
2
1 szt.
3
6
4
Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting
6
45
1
1 szt.
4
8
4
Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting
6
45
1
1 szt.
5
10
4
Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting
6
45
1
1 szt.
6
12
4
Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting
6
45
2
1 szt.
8
16
4
Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting
8
55
2
1 szt.
10
20
4
Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting
10
65
2
1 szt.
12
24
4
Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting
12
75
2
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
15.08 €
( 17.95 € )
9 dni robocze
14.85 €
( 17.67 € )
9 dni robocze
19.19 €
( 22.84 € )
9 dni robocze
36.42 €
( 43.34 € )
9 dni robocze
20.76 €
( 24.70 € )
9 dni robocze
22.72 €
( 27.04 € )
9 dni robocze
24.69 €
( 29.38 € )
9 dni robocze
36.54 €
( 43.48 € )
9 dni robocze
44.25 €
( 52.66 € )
9 dni robocze
64.27 €
( 76.48 € )
9 dni robocze
13.79 €
( 16.41 € )
9 dni robocze
13.79 €
( 16.41 € )
9 dni robocze
18.29 €
( 21.77 € )
9 dni robocze
49.15 €
( 58.49 € )
9 dni robocze
29.61 €
( 35.24 € )
9 dni robocze
35.29 €
( 42.00 € )
9 dni robocze
23.58 €
( 28.06 € )
9 dni robocze
33.83 €
( 40.26 € )
9 dni robocze
47.50 €
( 56.52 € )
9 dni robocze
94.16 €
( 112.05 € )
9 dni robocze
38.04 €
( 45.27 € )
9 dni robocze
26.95 €
( 32.07 € )
9 dni robocze
55.43 €
( 65.96 € )
9 dni robocze
31.38 €
( 37.34 € )
9 dni robocze
41.38 €
( 49.24 € )
9 dni robocze
62.75 €
( 74.67 € )
9 dni robocze
82.52 €
( 98.20 € )
9 dni robocze
21.23 €
( 25.26 € )
9 dni robocze
24.43 €
( 29.07 € )
9 dni robocze
26.30 €
( 31.30 € )
9 dni robocze
37.57 €
( 44.71 € )
9 dni robocze
38.41 €
( 45.71 € )
9 dni robocze
48.94 €
( 58.24 € )
9 dni robocze
67.92 €
( 80.82 € )
9 dni robocze

Szczegółowe informacje

Specyfikacja i cena

Specification Table

Carbide 2/4-Flute Square Additional Work End Mill: Related Image

Blade Tip Shape Specification -CR/-CC/-MK/-EF

Blade Diameter
D
(Selection)
-CR/-CC
0.1 mm Unit Specification
-MK
1° Unit Specification
2, 2.5, 2.80.1 to 0.5No Standard
3, 3.50.1 to 0.7
4, 4.50.1 to 1.0
5, 5.50.1 to 1.0
60.1 to 1.260° to 160°
80.1 to 1.4
100.1 to 3.0
120.1 to 3.0


[ ! ] Bottom blade polishing is provided when machining the radius, corner C, and bottom blade flat.
[ ! ] The blade length (ℓ) and overall length (L) will be shorter by about D×0.5 (up to 5 mm) when blade tip shape machining is performed.
Click here for cutting conditions

Blade Diameter Specification -PP

Nominal
No.
-PP
0.01 mm Unit Specification
21.90 to 1.99
2.52.25 to 2.49
2.82.51 to 2.79
32.70 to 2.99
3.53.01 to 3.49
43.51 to 3.99
4.54.01 to 4.49
54.51 to 4.99
5.55.01 to 5.49
65.51 to 5.99
87.01 to 7.99
109.01 to 9.99
1211.01 to 11.99


Click here for cutting conditions

Shank Additional Work -KN / -LC

Blade Diameter
D
(Selection)
Under-Neck Length Specification
-KN
1 mm Unit Specification
Overall Length Specification
-LC

1 mm Unit Specification
Fig.
2+5≤KN ≤ +10LC ≥ +10+3d1
2.5
2.8
3
3.5
4+5≤KN ≤ +15
4.5
5
5.5
62
8
10
12LC ≥ +D+3d


[ ! ] For the standards of blade length (ℓ), overall length (L) and shank diameter (d), refer to the target model number page.
[ ! ] Specify within the range of LC ≥ KN+3d+5 when using both the under-neck length (KN) and overall length (LC) specifications.
[ ! ] When specifying the under-neck length (KN), the blade diameter of the shank relief will be −0.2 to 0.5 mm.
Click here for cutting conditions

■ Additional machining charges will be added to the unit price of the target model number.
■ When additional machining menus are combined,
the respective additional machining charges will be added.
■ The quantity slide is applicable only to the target model number.

(Depending on the quantity, an estimate may be provided for the delivery date)

Funkcje i przykłady użycia

Specifications/Overview

Applicable Model NumberBlade length ℓ 
SEC−EM2S2DClick here for product details
SEC−EM2R3DClick here for product details
SEC−EM4S2DClick here for product details
SEC−EM4R3DClick here for product details

Not applicable for sharp corner type.

Dodatkowe opcje i powłoka

Alterations

Carbide 2/4-Flute Square Additional Work End Mill: Related Image