Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Shank Diameter d(mm)
  • Overall Length L(mm)
  • #2
      [0.2–7.5/0.01]
    • #3
        [0.2–5.5/0.01]
        [0–30/1]
      • #4
          [0–59/1]
        • #5
            [0.5–48/0.5]
            [0–59/1]
          • #6
              [0.5–36/0.5]
            • 1D
            • 2D
            • 3D
            • 4D
            • FD
            • MAX
            • Szacowane dni wysyłki
              • Wszystko
              • W ciągu 7 dni robocze
              • W ciągu 8 dni robocze

            Carbide Straight Edge Taper Ball End Mill, 2-flute

            Carbide Straight Edge Taper Ball End Mill, 2-flute

            Numer części:

            Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 26.
              Ilość:

              Rysunek konturowy

              Carbide Straight Edge Taper Ball End Mill, 2-flute: Related Image

               

              Lista numerów części

              Liczba pozycji

              Shank Diameter d

              (mm)

              Overall Length L

              (mm)

              #2

              #3

              #4

              #5

              #6

              1D

              2D

              3D

              4D

              FD

              MAX

              Minimalna wielkość zamówienia
              3
              60
              -
              0.2 ~ 1
              0 ~ 30
              0 ~ 59
              0.5 ~ 8
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              1 szt.
              3
              60
              -
              0.2 ~ 1
              0 ~ 30
              0 ~ 59
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              MAX
              1 szt.
              4
              80
              -
              0.2 ~ 1.5
              0 ~ 30
              0 ~ 59
              0.5 ~ 12
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              1 szt.
              4
              80
              -
              0.2 ~ 1.5
              0 ~ 30
              0 ~ 59
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              MAX
              1 szt.
              6
              90
              -
              0.2 ~ 2.5
              0 ~ 30
              0 ~ 59
              0.5 ~ 20
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              1 szt.
              6
              90
              -
              0.2 ~ 2.5
              0 ~ 30
              0 ~ 59
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              MAX
              1 szt.
              8
              90
              -
              0.2 ~ 3.5
              0 ~ 30
              0 ~ 59
              0.5 ~ 28
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              1 szt.
              8
              90
              -
              0.2 ~ 3.5
              0 ~ 30
              0 ~ 59
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              MAX
              1 szt.
              10
              120
              -
              0.2 ~ 4.5
              0 ~ 30
              0 ~ 59
              0.5 ~ 35
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              1 szt.
              10
              120
              -
              0.2 ~ 4.5
              0 ~ 30
              0 ~ 59
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              MAX
              1 szt.
              12
              120
              -
              0.2 ~ 5.5
              0 ~ 30
              0 ~ 59
              0.5 ~ 36
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              1 szt.
              12
              120
              -
              0.2 ~ 5.5
              0 ~ 30
              0 ~ 59
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              MAX
              1 szt.
              3
              40
              0.2 ~ 1
              0 ~ 30
              0 ~ 59
              0.5 ~ 8
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              1 szt.
              3
              40
              0.2 ~ 1
              0 ~ 30
              0 ~ 59
              -
              -
              1
              2
              3
              4
              FD
              MAX
              1 szt.
              4
              50
              0.2 ~ 1.5
              0 ~ 30
              0 ~ 59
              0.5 ~ 12
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              1 szt.
              4
              50
              0.2 ~ 1.5
              0 ~ 30
              0 ~ 59
              -
              -
              1
              2
              3
              4
              FD
              MAX
              1 szt.
              6
              60
              0.2 ~ 2.5
              0 ~ 30
              0 ~ 59
              0.5 ~ 20
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              1 szt.
              6
              60
              0.2 ~ 2.5
              0 ~ 30
              0 ~ 59
              -
              -
              1
              2
              3
              4
              FD
              MAX
              1 szt.
              8
              60
              0.2 ~ 3.5
              0 ~ 30
              0 ~ 59
              0.5 ~ 28
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              1 szt.
              8
              60
              0.2 ~ 3.5
              0 ~ 30
              0 ~ 59
              -
              -
              1
              2
              3
              4
              FD
              MAX
              1 szt.
              10
              80
              0.2 ~ 4.5
              0 ~ 30
              0 ~ 59
              0.5 ~ 35
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              1 szt.
              10
              80
              0.2 ~ 4.5
              0 ~ 30
              0 ~ 59
              -
              -
              1
              2
              3
              4
              FD
              MAX
              1 szt.
              12
              80
              0.2 ~ 5.5
              0 ~ 30
              0 ~ 59
              0.5 ~ 36
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              1 szt.
              12
              80
              0.2 ~ 5.5
              0 ~ 30
              0 ~ 59
              -
              -
              1
              2
              3
              4
              FD
              MAX
              1 szt.
              16
              100
              0.2 ~ 7.5
              0 ~ 30
              0 ~ 59
              0.5 ~ 48
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              1 szt.
              16
              100
              0.2 ~ 7.5
              0 ~ 30
              0 ~ 59
              -
              -
              1
              2
              3
              4
              FD
              MAX
              1 szt.
              Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
              Standardowa data wysyłki
              -
              ( - )
              8 dni robocze
              -
              ( - )
              8 dni robocze
              -
              ( - )
              8 dni robocze
              -
              ( - )
              8 dni robocze
              -
              ( - )
              7 dni robocze
              -
              ( - )
              7 dni robocze
              -
              ( - )
              7 dni robocze
              -
              ( - )
              7 dni robocze
              -
              ( - )
              7 dni robocze
              -
              ( - )
              7 dni robocze
              -
              ( - )
              7 dni robocze
              -
              ( - )
              7 dni robocze
              -
              ( - )
              8 dni robocze
              -
              ( - )
              8 dni robocze
              -
              ( - )
              8 dni robocze
              -
              ( - )
              8 dni robocze
              -
              ( - )
              7 dni robocze
              -
              ( - )
              7 dni robocze
              -
              ( - )
              7 dni robocze
              -
              ( - )
              7 dni robocze
              -
              ( - )
              7 dni robocze
              -
              ( - )
              7 dni robocze
              -
              ( - )
              7 dni robocze
              -
              ( - )
              7 dni robocze
              -
              ( - )
              7 dni robocze
              -
              ( - )
              7 dni robocze

              Szczegółowe informacje

              Podstawowe informacje

              [Features]
              -Standard ball shape
              -Specification of changes makes it possible to select a coating suitable for the work material
              -Can be reground. Please refer to the "Regrinding Service" page for details on how to use them, what services they offer, prices, etc.

              Specyfikacja i cena

              Specification Table

              Carbide Straight Edge Taper Ball End Mill, 2-flute: Related Image
              Model Number Tip
              R


              0.01mm Unit Specification
              Single Corner
              θ
              °−min

              1' Unit Specification
              Blade Length*
              0.5 mm Unit Specification
              Blade Diameter
              D
              Overall Length
              L
              Shank diameter
              d
              Specified Rangeℓmax.STBEMLS−STBEM
              STBEM

              LS−STBEM

              (Long Shank)
              30.20 to 1.000°15' to 30°0'(1) 0.5 ≤ ≤ D×4
              and
              (2)
              max.
              (See table at right)
              and
              (3) Carbide Straight Edge Taper Ball End Mill, 2-flute: Related Image
              8.0D=R×2×cosθ4060
              40.20 to 1.5012.05080
              60.20 to 2.5020.06090
              80.20 to 3.5028.06090
              100.20 to 4.5035.080120
              120.20 to 5.5036.080120
              160.20 to 7.5048.0100


              Click here for the cutting conditions