Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Outer Diameter (D)(φ)
  • Shank Diameter (d)(mm)
  • Coating
  • Overall Length (L)(mm)
  • Flute Width (ℓ1)(mm)
      [3–15/0.1mm jedn.]
    • Neck Diameter (d1)(mm)
        [4–24/0.1mm jedn.]
      • Neck Length (ℓ2)(mm)
          [5–62/0.1mm jedn.]
        • Szacowane dni wysyłki
          • Wszystko
          • W ciągu 7 dni robocze
          • W ciągu 13 dni robocze

        High-Speed Steel Blade Relief End Mill, 2-Flute / Regular Model

        High-Speed Steel Blade Relief End Mill, 2-Flute / Regular Model

        Numer części:

        Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 16.
          Ilość:

          Rysunek konturowy

          High-Speed Steel Blade Relief End Mill, 2-Flute / Regular Model:Related Image

          Lista numerów części

          Liczba pozycji

          Outer Diameter (D)

          (φ)

          Shank Diameter (d)

          (mm)

          Coating

          Overall Length (L)

          (mm)

          Flute Width (ℓ1)

          (mm)

          Neck Diameter (d1)

          (mm)

          Neck Length (ℓ2)

          (mm)

          Minimalna wielkość zamówienia
          8
          10
          Non-Coated
          60
          3 ~ 8
          4 ~ 7
          5 ~ 20
          1 szt.
          10
          10
          Non-Coated
          70
          3 ~ 8
          5 ~ 9
          5 ~ 27
          1 szt.
          12
          12
          Non-Coated
          80
          3 ~ 10
          6 ~ 11
          5 ~ 32
          1 szt.
          14
          16
          Non-Coated
          90
          3 ~ 10
          7 ~ 13
          5 ~ 37
          1 szt.
          16
          16
          Non-Coated
          95
          3 ~ 12
          8 ~ 15
          5 ~ 42
          1 szt.
          18
          16
          Non-Coated
          95
          3 ~ 12
          9 ~ 17
          5 ~ 42
          1 szt.
          20
          20
          Non-Coated
          110
          3 ~ 12
          10 ~ 19
          5 ~ 47
          1 szt.
          25
          25
          Non-Coated
          130
          3 ~ 15
          12 ~ 24
          5 ~ 62
          1 szt.
          8
          10
          TiCN
          60
          3 ~ 8
          4 ~ 7
          5 ~ 20
          1 szt.
          10
          10
          TiCN
          70
          3 ~ 8
          5 ~ 9
          5 ~ 27
          1 szt.
          12
          12
          TiCN
          80
          3 ~ 10
          6 ~ 11
          5 ~ 32
          1 szt.
          14
          16
          TiCN
          90
          3 ~ 10
          7 ~ 13
          5 ~ 37
          1 szt.
          16
          16
          TiCN
          95
          3 ~ 12
          8 ~ 15
          5 ~ 42
          1 szt.
          18
          16
          TiCN
          95
          3 ~ 12
          9 ~ 17
          5 ~ 42
          1 szt.
          20
          20
          TiCN
          110
          3 ~ 12
          10 ~ 19
          5 ~ 47
          1 szt.
          25
          25
          TiCN
          130
          3 ~ 15
          12 ~ 24
          5 ~ 62
          1 szt.
          Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
          Standardowa data wysyłki
          -
          ( - )
          7 dni robocze
          -
          ( - )
          7 dni robocze
          -
          ( - )
          7 dni robocze
          -
          ( - )
          7 dni robocze
          -
          ( - )
          7 dni robocze
          -
          ( - )
          7 dni robocze
          -
          ( - )
          7 dni robocze
          -
          ( - )
          7 dni robocze
          -
          ( - )
          13 dni robocze
          -
          ( - )
          13 dni robocze
          -
          ( - )
          13 dni robocze
          -
          ( - )
          13 dni robocze
          -
          ( - )
          13 dni robocze
          -
          ( - )
          13 dni robocze
          -
          ( - )
          13 dni robocze
          -
          ( - )
          13 dni robocze

          Szczegółowe informacje

          Podstawowe informacje

          [Features]
          -High speed steel reamer with 2 flats that can be made to measure to avoid unwanted tool interference

          Specyfikacja i cena

          Specifications

          High-Speed Steel Blade Relief End Mill, 2-Flute / Regular Model:Related Image

          Model Number   Flute Width
          1
          0.1 mm Increment Designation
          Neck Length
          2
          0.1 mm Increment Designation
          Neck Diameter
          d1
          0.1 mm Increment Designation
          Overall Length
          L
          Shank Diameter
          d
          Outer Diameter
          D
          TSEM2R
          (Non-Coated Type)

          V-TSEM2R
          (TiCN Coating Type)
          8 3.0 ~ 8.0 1+2 ≤ ℓ2 ≤ 20 4.0 ~ 7.0 60 10
          10 3.0 ~ 8.0 1+2 ≤ ℓ2 ≤ 27 5.0 ~ 9.0 70 10
          12 3.0 ~ 10.0 1+2 ≤ ℓ2 ≤ 32 6.0 ~ 11.0 80 12
          14 3.0 ~ 10.0 1+2 ≤ ℓ2 ≤ 37 7.0 ~ 13.0 90 16
          16 3.0 ~ 12.0 1+2 ≤ ℓ2 ≤ 42 8.0 ~ 15.0 95 16
          18 3.0 ~ 12.0 1+2 ≤ ℓ2 ≤ 42 9.0 ~ 17.0 95 16
          20 3.0 ~ 12.0 1+2 ≤ ℓ2 ≤ 47 10.0 ~ 19.0 110 20
          25 3.0 ~ 15.0 1+2 ≤ ℓ2 ≤ 62 12.0 ~ 24.0 130 25


          For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.