Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Outer Diameter (D)(φ)
  • Flute Length (ℓ)(mm)
  • Shank Diameter (d)(mm)
  • Overall Length (L)(mm)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 5 dni robocze

AS Coated High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute / Long

AS Coated High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute / Long

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 28.
Ilość:

Rysunek konturowy

AS Coated High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute / Long:Related Image

Lista numerów części

Liczba pozycji

Outer Diameter (D)

(φ)

Flute Length (ℓ)

(mm)

Shank Diameter (d)

(mm)

Overall Length (L)

(mm)

Length Under Neck (θ)

Minimalna wielkość zamówienia
3
15
6
60
15°
1 szt.
4
20
8
60
15°
1 szt.
5
25
8
60
15°
1 szt.
6
25
8
60
15°
1 szt.
7
35
10
75
15°
1 szt.
8
35
10
75
15°
1 szt.
9
45
10
90
15°
1 szt.
10
45
10
90
-
1 szt.
11
55
12
105
15°
1 szt.
12
55
12
105
-
1 szt.
13
55
12
105
-
1 szt.
14
55
16
110
15°
1 szt.
15
65
16
120
15°
1 szt.
16
65
16
120
-
1 szt.
18
65
16
120
-
1 szt.
19
75
20
140
15°
1 szt.
20
75
20
140
-
1 szt.
21
75
20
140
-
1 szt.
22
75
20
140
-
1 szt.
23
90
25
160
15°
1 szt.
25
90
25
160
-
1 szt.
26
90
25
160
-
1 szt.
28
90
25
160
-
1 szt.
30
90
25
160
-
1 szt.
32
95
32
180
-
1 szt.
35
100
32
185
-
1 szt.
38
105
32
190
-
1 szt.
40
110
32
195
-
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
22.54 €
( 26.82 € )
5 dni robocze
22.68 €
( 26.99 € )
5 dni robocze
22.68 €
( 26.99 € )
5 dni robocze
23.79 €
( 28.31 € )
5 dni robocze
28.85 €
( 34.33 € )
5 dni robocze
27.58 €
( 32.82 € )
5 dni robocze
30.83 €
( 36.69 € )
5 dni robocze
29.52 €
( 35.13 € )
5 dni robocze
38.02 €
( 45.24 € )
5 dni robocze
38.13 €
( 45.37 € )
5 dni robocze
62.13 €
( 73.93 € )
5 dni robocze
64.62 €
( 76.90 € )
5 dni robocze
67.78 €
( 80.66 € )
5 dni robocze
77.43 €
( 92.14 € )
5 dni robocze
88.38 €
( 105.17 € )
5 dni robocze
98.57 €
( 117.30 € )
5 dni robocze
99.42 €
( 118.31 € )
5 dni robocze
116.91 €
( 139.12 € )
5 dni robocze
115.80 €
( 137.80 € )
5 dni robocze
146.79 €
( 174.68 € )
5 dni robocze
140.72 €
( 167.46 € )
5 dni robocze
162.75 €
( 193.67 € )
5 dni robocze
113.52 €
( 135.09 € )
5 dni robocze
129.77 €
( 154.43 € )
5 dni robocze
159.03 €
( 189.25 € )
5 dni robocze
190.79 €
( 227.04 € )
5 dni robocze
218.33 €
( 259.81 € )
5 dni robocze
249.82 €
( 297.29 € )
5 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Features]
-Suitable for milling deep cavities
-It has a coating with high oxidation resistance and high hardness, and achieves long life. Effective in high-speed machining and dry machining as coating properties
-Can be reground. Please refer to the "Regrinding Service" page for application procedures, range of services, prices, etc.

Specyfikacja i cena

Specifications

AS Coated High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute / Long:Related Image

Model Number
AS-EM2L

Outer Diameter
D
Flute Length
Overall Length
L
Under Neck Angle
θ
Shank Diameter
d
3 15 60

15°

6
4 20 60

15°

8
5 25 60

15°

8
6 25 60

15°

8
7 35 75

15°

10
8 35 75

15°

10
9 45 90

15°

10
10 45 90 10
11 55 105

15°

12
12 55 105 12
13 55 105 12
14 55 110

15°

16
15 65 120

15°

16
16 65 120 16
18 65 120 16
19 75 140

15°

20
20 75 140 20
21 75 140 20
22 75 140 20
23 90 160

15°

25
25 90 160 25
26 90 160 25
28 90 160 25
30 90 160 25
32 95 180 32
35 100 185 32
38 105 190 32
40 110 195 32


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.