Numer części:
.Numer części |
---|
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem) | Standardowa data wysyłki |
---|
47.04 € ( 55.98 € ) | 5 dni robocze |
48.40 € ( 57.60 € ) | 5 dni robocze |
34.13 € ( 40.61 € ) | 5 dni robocze |
38.84 € ( 46.22 € ) | 5 dni robocze |
38.45 € ( 45.76 € ) | 5 dni robocze |
37.94 € ( 45.15 € ) | 5 dni robocze |
22.54 € ( 26.82 € ) | 5 dni robocze |
26.98 € ( 32.11 € ) | 5 dni robocze |
27.55 € ( 32.78 € ) | 5 dni robocze |
24.83 € ( 29.55 € ) | 5 dni robocze |
31.96 € ( 38.03 € ) | 5 dni robocze |
33.37 € ( 39.71 € ) | 5 dni robocze |
34.44 € ( 40.98 € ) | 5 dni robocze |
36.08 € ( 42.94 € ) | 5 dni robocze |
34.44 € ( 40.98 € ) | 5 dni robocze |
40.83 € ( 48.59 € ) | 5 dni robocze |
35.94 € ( 42.77 € ) | 5 dni robocze |
77.64 € ( 92.39 € ) | 5 dni robocze |
99.44 € ( 118.33 € ) | 5 dni robocze |
170.09 € ( 202.41 € ) | 5 dni robocze |
135.31 € ( 161.02 € ) | 5 dni robocze |
The cutting edge with an emphasis on sharpness is ideal for resin machining
Model Number | Shank Diameter d |
Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Figure | ||
Outer Diameter D |
Shank Diameter d |
|||||
SEC-PLEM2R | 0.3 | — | 4 | 0.9 | 45 | 1 |
0.4 | — | 4 | 1.2 | 45 | 1 | |
0.5 | — | 4 | 1.5 | 45 | 1 | |
0.6 | — | 4 | 1.8 | 45 | 1 | |
0.7 | — | 4 | 2.1 | 45 | 1 | |
0.8 | — | 4 | 2.4 | 45 | 1 | |
0.9 | — | 4 | 2.7 | 45 | 1 | |
1 | — | 4 | 3 | 50 | 1 | |
1.2 | — | 4 | 3.6 | 50 | 1 | |
1.5 | — | 4 | 4.5 | 50 | 1 | |
2 | — | 4 | 6 | 55 | 1 | |
2.5 | — | 4 | 7.5 | 55 | 1 | |
3 | 6 | 6 | 9 | 60 | 1 | |
3 | 3 | 3 | 9 | 60 | 2 | |
4 | 6 | 6 | 12 | 60 | 1 | |
4 | 4 | 4 | 12 | 60 | 2 | |
5 | — | 6 | 15 | 60 | 1 | |
6 | — | 6 | 18 | 60 | 2 | |
8 | — | 8 | 24 | 80 | 2 | |
10 | — | 10 | 30 | 80 | 2 | |
12 | — | 12 | 36 | 90 | 2 | |
16 | — | 16 | 48 | 110 | 2 |
[ ! ]For shank diameter (d) specifications listed in blue, specify both a outer diameter (D) and shank diameter (d).
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
● A cutting edge shape that is ideal for machining resin.
● It is suitable for machining aluminum, copper and other non-ferrous materials.