Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Outer Diameter (D)(φ)
  • Flute Length (ℓ)(mm)
  • Shank Diameter (d)(mm)
  • Overall Length (L)(mm)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 5 dni robocze

TSC Series Carbide Roughing End Mill for Stainless Steel Machining

TSC Series Carbide Roughing End Mill for Stainless Steel Machining

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 6.
    Ilość:

    Rysunek konturowy

    TSC Series Carbide Roughing End Mill for Stainless Steel Machining:Related Image

    Lista numerów części

    Liczba pozycji

    Outer Diameter (D)

    (φ)

    Flute Length (ℓ)

    (mm)

    Shank Diameter (d)

    (mm)

    Overall Length (L)

    (mm)

    Tolerance of OD

    (mm)

    Minimalna wielkość zamówienia
    6
    15
    6
    60
    0 ~ -0.035
    1 szt.
    8
    20
    8
    75
    0 ~ -0.040
    1 szt.
    10
    25
    10
    75
    0 ~ -0.040
    1 szt.
    12
    30
    12
    100
    0 ~ -0.045
    1 szt.
    16
    40
    16
    100
    0 ~ -0.045
    1 szt.
    20
    50
    20
    130
    0 ~ -0.045
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    81.46 €
    ( 96.94 € )
    5 dni robocze
    103.51 €
    ( 123.18 € )
    5 dni robocze
    101.90 €
    ( 121.26 € )
    5 dni robocze
    133.00 €
    ( 158.27 € )
    5 dni robocze
    141.39 €
    ( 168.25 € )
    5 dni robocze
    226.27 €
    ( 269.26 € )
    5 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    Ideal for the medium-finishing of difficult-to-cut SUS, etc.

    Specyfikacja i cena

    Specifications

    TSC Series Carbide Roughing End Mill for Stainless Steel Machining:Related Image

     

    Model Number   Flute Length
    Overall Length
    L
    Shank Diameter
    d
    Number of Flutes
    Z
    Outer Diameter
    D
    TSC-FMS-RFPR 6 15 60 6 3
    8 20 75 8 3
    10 25 75 10 3
    12 30 100 12 3
    16 40 100 16 3
    20 50 130 20 3


    For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

    Funkcje i przykłady użycia

    More Information


    The nicks on the peripheral blade have a flat shape that reduces cutting resistance by helping to split up chips.
    The deepened tip pocket improves the discharging of chips.
    Stable processing without chatter is possible by adopting a 3-flute blade.
    The TS coating consisting of a nitride-based composite film with a fully crystalline structure means that it realizes a high oxidation resistance temperature and high hardness. It achieves a longer lifespan for high speed machining and dry machining of SUS work materials.  

    [ ! ]This product has a special groove shape with a performance that may not be reproducible without the use of Misumi's dedicated re-grinding.