Numer części:
.Numer części |
---|
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem) | Standardowa data wysyłki |
---|
53.58 € ( 63.76 € ) | 5 dni robocze |
39.58 € ( 47.10 € ) | 5 dni robocze |
28.02 € ( 33.34 € ) | 5 dni robocze |
57.65 € ( 68.60 € ) | 5 dni robocze |
32.63 € ( 38.83 € ) | 5 dni robocze |
43.03 € ( 51.21 € ) | 5 dni robocze |
65.27 € ( 77.67 € ) | 5 dni robocze |
85.84 € ( 102.15 € ) | 5 dni robocze |
168.55 € ( 200.57 € ) | 5 dni robocze |
212.20 € ( 252.52 € ) | 5 dni robocze |
47.14 € ( 56.10 € ) | 5 dni robocze |
28.02 € ( 33.34 € ) | 5 dni robocze |
31.71 € ( 37.73 € ) | 5 dni robocze |
42.33 € ( 50.37 € ) | 5 dni robocze |
51.71 € ( 61.53 € ) | 5 dni robocze |
53.72 € ( 63.93 € ) | 5 dni robocze |
95.77 € ( 113.97 € ) | 5 dni robocze |
162.45 € ( 193.32 € ) | 5 dni robocze |
198.65 € ( 236.39 € ) | 5 dni robocze |
- ( - ) | 8 dni robocze |
- ( - ) | 8 dni robocze |
- ( - ) | 8 dni robocze |
- ( - ) | 8 dni robocze |
- ( - ) | 8 dni robocze |
- ( - ) | 8 dni robocze |
- ( - ) | 8 dni robocze |
- ( - ) | 8 dni robocze |
- ( - ) | 8 dni robocze |
- ( - ) | 8 dni robocze |
- ( - ) | 8 dni robocze |
- ( - ) | 8 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
The 3D flute length type that's capable of sophisticated grooving is also known for the producing the high-quality finish
Model Number | Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
Figure | |
Outer Diameter D |
|||||
SEC-EM4R (Standard) SEC-PEM4R (Sharp Edge) |
2 | 6 | 45 | 4 | 1 |
3 | 9 | 45 | 6 | 1 | |
4 | 12 | 50 | 6 | 1 | |
5 | 15 | 55 | 6 | 1 | |
6 | 18 | 60 | 6 | 2 | |
8 | 24 | 70 | 8 | 2 | |
10 | 30 | 80 | 10 | 2 | |
12 | 36 | 85 | 12 | 2 | |
16 | 48 | 110 | 16 | 2 | |
20 | 60 | 130 | 20 | 2 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
● A general-purpose 4-flute end mill for a wide range of applications.
● Delivers a finish with very good working surface roughness after machining.