Tłumaczymy nasz sklep na język polski!
Umieść kursor myszy nad ilustracją, aby ją powiększyć
Numer części:
.Numer części |
---|
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem) | Standardowa data wysyłki |
---|
19.88 € ( 23.66 € ) | 5 dni robocze |
19.88 € ( 23.66 € ) | 5 dni robocze |
10.86 € ( 12.92 € ) | 5 dni robocze |
10.99 € ( 13.08 € ) | 5 dni robocze |
11.50 € ( 13.69 € ) | 5 dni robocze |
26.61 € ( 31.67 € ) | 5 dni robocze |
13.03 € ( 15.51 € ) | 5 dni robocze |
13.03 € ( 15.51 € ) | 5 dni robocze |
13.67 € ( 16.27 € ) | 5 dni robocze |
26.07 € ( 31.02 € ) | 5 dni robocze |
52.72 € ( 62.74 € ) | 5 dni robocze |
34.94 € ( 41.58 € ) | 5 dni robocze |
44.97 € ( 53.51 € ) | 5 dni robocze |
71.83 € ( 85.48 € ) | 5 dni robocze |
130.71 € ( 155.54 € ) | 5 dni robocze |
76.30 € ( 90.80 € ) | 5 dni robocze |
137.46 € ( 163.58 € ) | 5 dni robocze |
101.03 € ( 120.23 € ) | 5 dni robocze |
18.08 € ( 21.52 € ) | 5 dni robocze |
18.08 € ( 21.52 € ) | 5 dni robocze |
10.86 € ( 12.92 € ) | 5 dni robocze |
11.20 € ( 13.33 € ) | 5 dni robocze |
10.86 € ( 12.92 € ) | 5 dni robocze |
13.14 € ( 15.64 € ) | 5 dni robocze |
13.14 € ( 15.64 € ) | 5 dni robocze |
13.95 € ( 16.60 € ) | 5 dni robocze |
36.37 € ( 43.28 € ) | 5 dni robocze |
25.36 € ( 30.18 € ) | 5 dni robocze |
57.88 € ( 68.88 € ) | 5 dni robocze |
34.27 € ( 40.78 € ) | 5 dni robocze |
43.74 € ( 52.05 € ) | 5 dni robocze |
71.83 € ( 85.48 € ) | 5 dni robocze |
145.30 € ( 172.91 € ) | 5 dni robocze |
70.14 € ( 83.47 € ) | 5 dni robocze |
137.46 € ( 163.58 € ) | 5 dni robocze |
101.03 € ( 120.23 € ) | 5 dni robocze |
Popular XAL Series with the 4-flute structure that's ideal for side milling has been further reduced in price!
Model Number | Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
Figure | Standards Y/N | ||
Outer Diameter D |
|||||||
Standard | Sharp Edge | ||||||
XAL-EM4S (Standard) XAL-PEM4S (Sharp Edge) |
1 | 2 | 40 | 4 | 1 | ● | ● |
1.5 | 3 | 40 | 4 | 1 | ● | ● | |
2 | 4 | 40 | 4 | 1 | ● | ● | |
2.5 | 5 | 40 | 4 | 1 | ● | ● | |
3 | 6 | 45 | 6 | 1 | ● | ● | |
3.5 | 6 | 45 | 6 | 1 | ● | No Standards | |
4 | 8 | 45 | 6 | 1 | ● | ● | |
5 | 10 | 45 | 6 | 1 | ● | ● | |
6 | 12 | 45 | 6 | 2 | ● | ● | |
7 | 14 | 60 | 8 | 1 | No Standards | ● | |
8 | 16 | 55 | 8 | 2 | ● | ● | |
9 | 18 | 70 | 10 | 1 | ● | ● | |
10 | 20 | 65 | 10 | 2 | ● | ● | |
12 | 24 | 75 | 12 | 2 | ● | ● | |
14 | 28 | 80 | 12 | 3 | ● | ● | |
15 | 30 | 105 | 16 | 1 | ● | ● | |
16 | 32 | 105 | 16 | 2 | ● | ● | |
18 | 36 | 105 | 16 | 3 | ● | ● | |
20 | 40 | 110 | 20 | 2 | ● | ● |
● An affordable set price that moves according to quantity from 3 pieces and up.
● The XAL coating with excellent lubricity delivers stable wear-resistant performance, especially when milling mild steel, giving improved shape accuracy to the machined objects.
● A 4-flute end mill ideal for side-surface work at a high machining frequency.
[ ! ]The XAL coating does not have conductive properties. Cannot be used with conduction model tool setters.