Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • #2
      [200–700/1]
    • #3
        [200–800/1]
      • #4
          [100–400/5]
          [200–800/1]
        • #5
            [100–400/5]
          • E
          • G
          • K
          • CAD
          • Szacowane dni wysyłki
            • Wszystko
            • W ciągu 8 dni robocze

          Free Size Screw-Fastened Control Panel Box FSD Series

          Free Size Screw-Fastened Control Panel Box FSD Series

          Umieść kursor myszy nad ilustracją, aby ją powiększyć

          • Free Size Screw-Fastened Control Panel Box FSD Series
          • Free Size Screw-Fastened Control Panel Box FSD Series

          Numer części:

          Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 2.
          Ilość:

          Specyfikacja produktu

          Specification Table

          Disclaimer on Lead Time
          The working days for this product do not include weekends or public holidays.
          Check our WOS (Web Order System) for shipping date details.
          D      W
          H
          ¥ Normal Unit Price
          200 to 299300 to 399400 to 499500 to 599600 to 700
          100 to 135200 to 299   
          300 to 399     
          400 to 499     
          500 to 599     
          600 to 699     
          700 to 800     
          140 to 155200 to 299   
          300 to 399     
          400 to 499     
          500 to 599     
          600 to 699     
          700 to 800     
          160 to 195200 to 299   
          300 to 399     
          400 to 499     
          500 to 599     
          600 to 699     
          700 to 800     
          200 to 245200 to 299   
          300 to 399     
          400 to 499     
          500 to 599     
          600 to 699     
          700 to 800     
          250 to 295200 to 299   
          300 to 399     
          400 to 499     
          500 to 599     
          600 to 699     
          700 to 800     
          300 to 350200 to 299
          300 to 399    
          400 to 499    
          500 to 599    
          600 to 699    
          700 to 800    
          355 to 400200 to 299
          300 to 399
          400 to 499   
          500 to 599   
          600 to 699   
          700 to 800   

          Basic Specifications

          FSD Series Screw-Fastened Control Panel Box in Configurable Sizes: Related Image
          FSD Series Screw-Fastened Control Panel Box in Configurable Sizes: Related Image

          Lista numerów części

          Liczba pozycji

          Paint

          #2

          #3

          #4

          #5

          E

          G

          K

          RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
          Powder Paint
          200 - 700
          200 - 800
          100 - 400
          -
          E
          G
          K
          10
          1 szt.
          Surface Preparation
          -
          200 - 700
          200 - 800
          100 - 400
          -
          -
          -
          10
          1 szt.
          Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
          Standardowa data wysyłki
          -
          (
          -
          )
          8 dni robocze
          -
          (
          -
          )
          8 dni robocze

          Szczegółowe informacje

          Podstawowe informacje

          [Free Hole Machining]A customizable size steel control enclosure, 2-point screw mount, FSD series


          2-Point Screw-Fastening Type Control Panel Box
          ● Captive screws enable opening and closing.
          ● Opens and closes smoothly if the screws are loosened with a screwdriver.

           

          Wspólne specyfikacje

          Base Processing

          Details of MISUMI's Base Processing Service

          Packing Type

          Difference between Base Processing and Undercoating

          Series Enabling Base Processing

          ● R Series Boxes
          Product Series/ShapeOpening and Closing MethodProduct ModelProcessing MethodListed Page
          Standard Steel Free-Standing Panel TypeHandleRJSAZinc Phosphate CoatingProduct Page
          Steel Handle Hinged Lock TypeHandleRSAUFerric CoatingProduct Page
          Steel Handle + 2-Point Screw TypeHandleRSHFerric CoatingProduct Page
          Steel Snap Lock Non-Draining TypeSnap LockRSCFerric CoatingProduct Page
          Steel Snap Lock Draining TypeSnap LockRSBFerric CoatingProduct Page
          Steel 4-Point Screw TypeScrew-MountRSDXFerric CoatingProduct Page
          Steel Relay Box/Fastened with ScrewsScrew-MountRTEFerric CoatingProduct Page
          ● F Series Control Panel Boxes
          Product Series/ShapeOpening and Closing MethodProduct ModelProcessing MethodListed Page
          Standard Steel Free-Standing Panel Type HandleHandleHJSAZinc Phosphate CoatingProduct Page
          Steel Depth Compatible Board TypeHandleFDLAZinc Phosphate CoatingProduct Page
          Free-Standing Steel Panel Box Quick Delivery TypeHandleFJSAZinc Phosphate CoatingProduct Page
          Steel Frame Compatible with HJSA Series-HSCBZinc Phosphate CoatingProduct Page
          Steel Frame Compatible with FJSA Series-FSCBZinc Phosphate CoatingProduct Page
          Standard TypeHandleFSAZinc Phosphate CoatingProduct Page
          Door Intermediate PlateHandleFSTZinc Phosphate CoatingProduct Page
          Space-Saving Double Door TypeHandleXASF, etc.Zinc Phosphate CoatingProduct Page
          Thick Plate TypeHandleFTAZinc Phosphate CoatingProduct Page
          Standard TypeSnap LockFSBZinc Phosphate CoatingProduct Page
          Control Panel Box without Intermediate PlateSnap LockRFSB, RFSPZinc Phosphate CoatingProduct PageProduct Page
          Control Panel Box without DrainingSnap LockFSPZinc Phosphate CoatingProduct Page
          Side handleSide handleFSG, FSEZinc Phosphate CoatingProduct PageProduct Page
          Screw Fastening Control Panel BoxScrew-MountFSDZinc Phosphate CoatingProduct Page
          Medium Screw Type/Basic Screw TypeScrew-MountFSTM, FSTR, FSTXZinc Phosphate CoatingProduct PageProduct PageProduct Page
          Combined TypeScrew-MountFCSZinc Phosphate CoatingProduct Page
          Control Panel Box without Door-FSFZinc Phosphate CoatingProduct Page

          Caution

          Neither the base processing nor the undercoating are rustproof.
          Rust may occur in a short period depending on the environment in which this product is stored. Apply a top coat without delay.