Rejestracja
Potwierdzono
  • Attenuation Value(DB)
  • Identification Coloring
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 5 dni robocze

Attenuator

Numer części:

090-0120A
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Specyfikacja produktu

Specification Table

Characteristics TableIdentification Ring
Collar
Weight g
Model NumberAttenuation Value (db)Maximum OutputFrequency RangeProperty impedance
090-0103A3±0.31/2 W0 to 3 GHz50 ΩOrange25.4
090-0106A6±0.3Blue
090-0110A10±0.3Yellow
090-0120A20±0.3Red

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
090-0120A

Attenuation Value

(DB)

Identification Coloring

Minimalna wielkość zamówienia
20 ± 0.3
Red
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
75.37 €
( 89.69 € )
5 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Specifications]·An attenuator connector used as an output adjustment connector · Attach it to the tip of the connector when use.


Attenuator Used as Output Adjustment Connector
● Connector for reducing output by the specified value.
Use by mounting it to the connector tip.
[M] Material/Finishing
 MaterialFinishing
Body ShellBrassNickel Plating
Insulatorfluoropolymer
Male contactPhosphor BronzeGold Plated
Female contactPhosphor BronzeGold Plated
Numer części został potwierdzony