Numer części:
.Model | No. | Color | Applicable Electric Wire Diameter (mm) | SW | A | B | C | D | Weight (g) | Mounting Screw | Mounting Hole Diameter (mm) | Compatible Plate Thickness |
CRMPF | M12-3053 | B (Black) | Ø3 ~ 5.3 | 19 | 21 | 9 | 16.6 | 5 | 7 | M12 (P = 1.5) | 12.0 ~ 12.3 | 2.5mm or less |
M12-4578 | Ø4.5 ~ 7.8 | |||||||||||
M16-60100 | Ø6 ~ 10 | 22 | 24.5 | 10 | 19 | 5.5 | 11.5 | M16 (P = 1.5) | 16.0 ~ 16.3 | |||
M20-70120 | Ø7 ~ 12 | 24 | 27 | 15 | 20 | 14 | M20 (P = 1.5) | 20.0 ~ 20.3 | 7mm or less | |||
M20-90140 | Ø9 ~ 14 | 27 | 30 | 10 | 21.2 | 18 | 3mm or less | |||||
M25-140180 | Ø14 ~ 18 | 33 | 36 | 25 | 28 | M25 (P = 1.5) | 25.0 ~ 25.4 | |||||
M32-180250 | Ø18 ~ 25 | 41 | 46 | 11 | 28 | 6.3 | 45 | M32 (P = 1.5) | 32.0 ~ 32.4 | 4mm or less |
Material | 66 Nylon (Body, Claw, Lock Nut, Seal Nut) UL94V-0 |
Silicone (Washer, Seal) | |
Protective Structure | IP68 |
Operating Temperature Range | -40 ~ 105°C |
Color | Black |
Numer części |
---|
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem) | Standardowa data wysyłki |
---|
3.66 € ( 4.36 € ) | 5 dni robocze |
3.18 € ( 3.78 € ) | 5 dni robocze |
4.52 € ( 5.38 € ) | 5 dni robocze |
5.40 € ( 6.43 € ) | 5 dni robocze |
5.59 € ( 6.65 € ) | 5 dni robocze |
13.34 € ( 15.87 € ) | 5 dni robocze |
14.50 € ( 17.25 € ) | 5 dni robocze |
The combination of nylon 66 and silicone makes this cable gland particularly flame retardant.