Numer części:
.![]() |
Head Tip
![]() |
Type | Surface Treatment | Material | Hardness | |
APQ | NAAMS Standard | None -Plain T -TiN |
1.6523 equiv. | Carburized 58 ~ 62HRC (Depth 0.5-0.7 after Grinding) |
APQRS | A Configurable | P -Plain T -TiN |
||
Tolerance
Dimension | Tol. | Finish | Geometric | |
0.0 | ±0.3 | 6.0μm | ![]() |
0.015 T.I.R to Datum A & B |
0.00 | ±0.03 | 3.0μm | ![]() |
|
0.000 | ±0.015 | 1.6μm | ![]() |
0.03 T.I.R |
Standard NAAMS
Part Number | ||||||
Type | D Head Callout | A Lead Length Callout | Retractable | |||
APQ | 08 | 4 | R |
Configurable NAAMS
Part Number | ||||||||
Type | Coating | Tip Shape | D Head Call Out | A | ||||
APQRS | T | A | 08 | - | A42 |
Standard NAAMS
Type | D Head Callout |
A Lead Length | Retractable | Coating (Optional) |
B Rad | C Rad | |||||||
10 mm |
15 mm |
25 mm |
35 mm |
45 mm |
55 mm |
65 mm |
75 mm |
||||||
APQ (Hole h6) | 08 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R- Retractable | None-Plain T- TiN |
1.0 | 24.0 |
10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2.0 | 30.0 | |||
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2.0 | 39.0 |
Configurable NAAMS (A Configurable)
Type | Coating | Tip Shape | D Head Callout |
A Lead Length (1 mm Inc.) |
B Rad | C Rad | ||
Tip A | Tip B | Tip C | ||||||
APQRS (Hole-h6) | P-Plain T- TiN |
A B C |
08 | 5 ~ 100 | 2.0 | 24.0 | 12.0 | D/2 |
10 | 30.0 | 15.0 | D/2 | |||||
13 | 39.0 | 19.5 | D/2 |
Numer części |
---|
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem) | Standardowa data wysyłki |
---|
66.93 € ( 79.65 € ) | 12 dni robocze |
66.93 € ( 79.65 € ) | 12 dni robocze |
66.93 € ( 79.65 € ) | 12 dni robocze |
66.93 € ( 79.65 € ) | 12 dni robocze |
66.93 € ( 79.65 € ) | 12 dni robocze |
66.93 € ( 79.65 € ) | 12 dni robocze |
66.93 € ( 79.65 € ) | 12 dni robocze |
66.93 € ( 79.65 € ) | 12 dni robocze |
66.93 € ( 79.65 € ) | 12 dni robocze |
66.93 € ( 79.65 € ) | 12 dni robocze |
66.93 € ( 79.65 € ) | 12 dni robocze |
66.93 € ( 79.65 € ) | 12 dni robocze |
66.93 € ( 79.65 € ) | 12 dni robocze |
66.93 € ( 79.65 € ) | 12 dni robocze |
66.93 € ( 79.65 € ) | 12 dni robocze |
66.93 € ( 79.65 € ) | 12 dni robocze |
66.93 € ( 79.65 € ) | 12 dni robocze |
66.93 € ( 79.65 € ) | 12 dni robocze |
66.93 € ( 79.65 € ) | 12 dni robocze |
66.93 € ( 79.65 € ) | 12 dni robocze |
66.93 € ( 79.65 € ) | 12 dni robocze |
66.93 € ( 79.65 € ) | 12 dni robocze |
66.93 € ( 79.65 € ) | 12 dni robocze |
66.93 € ( 79.65 € ) | 12 dni robocze |
- ( - ) | 12 dni robocze |
- ( - ) | 12 dni robocze |
- ( - ) | 12 dni robocze |
- ( - ) | 12 dni robocze |
- ( - ) | 12 dni robocze |
- ( - ) | 12 dni robocze |
- ( - ) | 12 dni robocze |
- ( - ) | 12 dni robocze |
- ( - ) | 12 dni robocze |