Numer części:
.Head Tip
|
When P/W≤20 there is no flat (based on which ever is larger). Check CAD model for further details.
D=P/W (which ever is larger).
A tip only available for P/W≤30
Type | [S] Surface Treatment | [M] Material | [H] Hardness |
APFSL | P - Plain T - TiN R - Rainbow DLC | EN 1.6523 Equiv. | Carburized 58 ~ 62 HRC (Depth 0.5-0.7 after Grinding) |
W - WSR* | EN 1.2379 Equiv. | Hardening 58-62 HRC | |
M2APFSL | P - Plain R - Rainbow DLC | EN 1.3343 Equiv. | Through hardned 58-65 HRC (with drawn shank >35 HRC) |
W - WSR* | EN 1.2379 Equiv. | Hardening 58-62 HRC |
[ T ]Tolerance
Dimension | Tol. | Finish | Geometric | |
0.0 | ±0.3 | 6.0μm | ![]() | 0.015 T.I.R to Datum A & B |
0.00 | ±0.03 | 3.0μm | ![]() | |
0.000 | ±0.015 | 1.6μm | ![]() | 0.03 T.I.R |
Configurable NAAMS
Part Number | ||||||||||||
Type | Coating | Tip Shape | P | W | A | KE | ||||||
APFSL | T | C | - | P19.56 | - | W22.55 | - | A72 | ||||
APFSL | P | A | - | P35.07 | - | W39.98 | - | A25 | ||||
M2APFSL | R | B | - | P20.06 | - | W20.56 | - | A56 | - | KE | ||
M2APFSL | P | C | - | P24.85 | - | W24.62 | - | A86 |
Configurable NAAMS (P,W,A Configurable)
Type | Coating | Tip Shape | P (0.01mm Inc. ) | W (0.01mm Inc. ) | A (1 mm Inc.) | B Rad | C Rad |
APFSL M2APFSL | P - Plain T - TiN (not available on M2 Pins) R - Rainbow DLC W - WSR* | A B C | 19.00 ~ 50.00 | 12.00 ~ 50.00 | 10.00 ~ 100.00 | 2.0 | A C=P/Wx2.0 (Ø>19) B C=P/Wx1.0 (Ø>19) C C=P/Wx0.5 |
Code | KE | ![]() |
Description | Add 2nd Flat to the shoulder | |
Spec | 10mm +0.00 / -0.03 |
Numer części |
---|
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem) | Standardowa data wysyłki |
---|
- ( - ) | 12 dni robocze |
- ( - ) | 12 dni robocze |
- ( - ) | 12 dni robocze |
- ( - ) | 12 dni robocze |
- ( - ) | 12 dni robocze |
- ( - ) | 12 dni robocze |
- ( - ) | 26 dni robocze |
- ( - ) | 26 dni robocze |
- ( - ) | 26 dni robocze |
- ( - ) | 26 dni robocze |
- ( - ) | 26 dni robocze |
- ( - ) | 26 dni robocze |
- ( - ) | 16 dni robocze |
- ( - ) | 16 dni robocze |
- ( - ) | 16 dni robocze |
- ( - ) | 16 dni robocze |
- ( - ) | 16 dni robocze |
- ( - ) | 16 dni robocze |
- ( - ) | 12 dni robocze |
- ( - ) | 12 dni robocze |
- ( - ) | 12 dni robocze |
- ( - ) | 12 dni robocze |
- ( - ) | 12 dni robocze |
- ( - ) | 26 dni robocze |
- ( - ) | 26 dni robocze |
- ( - ) | 26 dni robocze |
- ( - ) | 26 dni robocze |
- ( - ) | 26 dni robocze |
- ( - ) | 26 dni robocze |
- ( - ) | 16 dni robocze |
- ( - ) | 16 dni robocze |
- ( - ) | 16 dni robocze |
- ( - ) | 16 dni robocze |
- ( - ) | 16 dni robocze |
- ( - ) | 16 dni robocze |
• Shape: Without Shoulder
• Head Shape: Diamond (2 Diameter)
• Style: A Lead and Head Size Configurable
• Shank Style: Standard / Screw Mount