Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania

Locating Pins / APFEL□ / NAAMS / Steel / Plain, DLC, WSR / 58-62 HRC / Large Head / Semi-Square / Projectile-Shaped, Hemispherical

Locating Pins / APFEL□ / NAAMS / Steel / Plain, DLC, WSR / 58-62 HRC / Large Head / Semi-Square / Projectile-Shaped, Hemispherical

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 18.
Ilość:

Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

[NAAMS] Locating Pin A&E Configurable Large Head:Related ImageHead Tip
Tip Shape Selection
A
Shape
Bullet[NAAMS] Locating Pin A&E Configurable Large Head:Related Image
B
Shape
Half Bullet[NAAMS] Locating Pin A&E Configurable Large Head:Related Image
C
Shape
Sphere[NAAMS] Locating Pin A&E Configurable Large Head:Related Image
*Note 1: M2 pins are hardened through with a drawn shank.

 

Type [S] Surface Treatment[M] Material[H] Hardness
APFELP - Plain
T - TiN
R - Rainbow DLC
EN 1.6523 Equiv.Carburized
58 ~ 62 HRC
(Depth 0.5-0.7 after Grinding)
W - WSR*EN 1.2379 Equiv.Hardening 58-62 HRC
M2APFELP - Plain
R - Rainbow DLC
EN 1.3343 Equiv.Through hardned 58-65 HRC
(with drawn shank >35 HRC)
W - WSR*EN 1.2379 Equiv.Hardening 58-62 HRC
*WSR: Weld Spatter Resistant


[ T ]Tolerance

DimensionTol.FinishGeometric
0.0±0.36.0μm[NAAMS] Locating Pin A&E Configurable Large Head:Related Image0.015 T.I.R
to Datum A & B
0.00±0.033.0μm[NAAMS] Locating Pin A&E Configurable Large Head:Related Image
0.000±0.0151.6μm[NAAMS] Locating Pin A&E Configurable Large Head:Related Image0.03 T.I.R

 

Specifications

Configurable NAAMS
Part Number
         
Type Coating Tip Style E Flat F Flat A KE
APFEL T B-E19.05-F19.05-A15
APFEL P B-E21.58-F20.08-A95
M2APFEL R B-E19.06-F19.05-A42-KE
M2APFEL P C-E21.58-F20.08-A63

Configurable NAAMS (A&E Configurable)
TypeCoatingTip ShapeE Flat
(0.01mm Inc. )
F Flat
(0.01mm Inc. )
A Lead Length
(1 mm Inc.)
D
Diameter
B RadC Rad
APFEL
M2APFEL
P - Plain
T - TiN
(not available on M2 Pins)
R - Rainbow DLC
W - WSR*
A

B

C
19.00 ~ 25.0019.00 ~ 25.0015 ~ 100D= E/F+0.402.0A
C=Dx2.0 (Ø>19)
B
C=Dx1.0 (Ø>19)
C
C=Dx0.5
*WSR: Weld Spatter Resistant

Note: D Diameter is calculated on E or F Flat size (Which ever is larger)

When D≤20 there is no Flat

 

Alterations

CodeKE[NAAMS] Locating Pin A&E Configurable Large Head:Related Image
DescriptionAdd 2nd Flat to the shoulder
Spec10mm
+0.00 / -0.03

 

Lista numerów części

Liczba pozycji

Tip Shape

Surface Treatment

A Lead Length

(mm)

Material

E Flat

(mm)

F Flat

(mm)

RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
Bullet Nose
Plain
15 - 100
EN 1.6523 Equiv.
19 - 25
19 - 25
10
1 szt.
Half Bullet
Plain
15 - 100
EN 1.6523 Equiv.
19 - 25
19 - 25
10
1 szt.
Sphere
Plain
15 - 100
EN 1.6523 Equiv.
19 - 25
19 - 25
10
1 szt.
Bullet Nose
Rainbow DLC
15 - 100
EN 1.6523 Equiv.
19 - 25
19 - 25
10
1 szt.
Half Bullet
Rainbow DLC
15 - 100
EN 1.6523 Equiv.
19 - 25
19 - 25
10
1 szt.
Sphere
Rainbow DLC
15 - 100
EN 1.6523 Equiv.
19 - 25
19 - 25
10
1 szt.
Bullet Nose
WSR
15 - 100
EN 1.2379 Equiv.
19 - 25
19 - 25
-
1 szt.
Half Bullet
WSR
15 - 100
EN 1.2379 Equiv.
19 - 25
19 - 25
-
1 szt.
Sphere
WSR
15 - 100
EN 1.2379 Equiv.
19 - 25
19 - 25
-
1 szt.
Bullet Nose
Plain
15 - 100
EN 1.3343 Equiv.
19 - 25
19 - 25
-
1 szt.
Half Bullet
Plain
15 - 100
EN 1.3343 Equiv.
19 - 25
19 - 25
-
1 szt.
Sphere
Plain
15 - 100
EN 1.3343 Equiv.
19 - 25
19 - 25
-
1 szt.
Bullet Nose
Rainbow DLC
15 - 100
EN 1.3343 Equiv.
19 - 25
19 - 25
-
1 szt.
Half Bullet
Rainbow DLC
15 - 100
EN 1.3343 Equiv.
19 - 25
19 - 25
-
1 szt.
Sphere
Rainbow DLC
15 - 100
EN 1.3343 Equiv.
19 - 25
19 - 25
-
1 szt.
Bullet Nose
WSR
15 - 100
EN 1.2379 Equiv.
19 - 25
19 - 25
-
1 szt.
Half Bullet
WSR
15 - 100
EN 1.2379 Equiv.
19 - 25
19 - 25
-
1 szt.
Sphere
WSR
15 - 100
EN 1.2379 Equiv.
19 - 25
19 - 25
-
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
-
(
-
)
12 dni robocze
-
(
-
)
12 dni robocze
-
(
-
)
12 dni robocze
-
(
-
)
26 dni robocze
-
(
-
)
26 dni robocze
-
(
-
)
26 dni robocze
-
(
-
)
16 dni robocze
-
(
-
)
16 dni robocze
-
(
-
)
16 dni robocze
-
(
-
)
20 dni robocze
-
(
-
)
20 dni robocze
-
(
-
)
20 dni robocze
-
(
-
)
26 dni robocze
-
(
-
)
26 dni robocze
-
(
-
)
26 dni robocze
-
(
-
)
16 dni robocze
-
(
-
)
16 dni robocze
-
(
-
)
16 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

• Shape: Without Shoulder
• Head Shape: 4-Flats (Square Hole)
• Style: A Lead and Head Size Configurable
• Shank Style: Standard / Screw Mount

Kontury i specyfikacja

More Information

P/N Marking
[NAAMS] Locating Pin A&E Configurable Large Head:Related Image