Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania

Locating Pins / APE□ / NAAMS / Steel / Plain, DLC, WSR / 58-62 HRC / Small Head / Round / Projectile-Shaped, Hemispherical(Lista numerów części: str. 2)

Locating Pins / APE□ / NAAMS / Steel / Plain, DLC, WSR / 58-62 HRC / Small Head / Round / Projectile-Shaped, Hemispherical

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 382.
Ilość:

Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

[NAAMS] Locating Pin APE Small Head:Related ImageHead Tip
Tip Shape Selection
A
Shape
Bullet[NAAMS] Locating Pin APE Small Head:Related Image
B
Shape
Half Bullet[NAAMS] Locating Pin APE Small Head:Related Image
C
Shape
Sphere[NAAMS] Locating Pin APE Small Head:Related Image
*Note 1: M2 pins are hardened through with a drawn shank. 

 

Type[ S ]Surface Treatment[ M ]Material[ H ]Hardness
APEStandard NAAMS

None - Plain
T - TiN

EN 1.6523 Equiv.Carburized
58 ~ 62HRC
(Depth 0.5-0.7 after Grinding)
APESA ConfigurableP - Plain
T - TiN
R - Rainbow DLC
W – WSR*EN 1.2379 Equiv.Hardening 58-62 HRC
M2APEStandard NAAMS

None - Plain
D - Rainbow DLC

EN 1.3343 Equiv.Through hardned 58-65 HRC
(with drawn shank >35 HRC)
W – WSR*EN 1.2379 Equiv.Hardening 58-62 HRC
M2APESA ConfigurableP - Plain
R - Rainbow DLC
EN 1.3343 Equiv.Through hardned 58-65 HRC
(with drawn shank >35 HRC)
W – WSR*EN 1.2379 Equiv.Hardening 58-62 HRC
*WSR: Weld Spatter Resistant

 

[ T ]Tolerance

 

DimensionTol.FinishGeometric
0.0±0.36.0μm[NAAMS] Locating Pin APE Small Head:Related Image0.015 T.I.R
to Datum A & B
0.00±0.033.0μm[NAAMS] Locating Pin APE Small Head:Related Image
0.000±0.0151.6μm[NAAMS] Locating Pin APE Small Head:Related Image0.03 T.I.R

Specifications

Standard NAAMS
Part Number
       
Type E Flat Callout A Lead Length Callout Coating
APE 19 4M  
APE 12 2M T
M2APE 08 4M  
M2APE 19 8M D

Configurable NAAMS
Part Number
       
Type Coating Tip Shape E Flat Callout A
APES P A 19-A42
APES T C 6-A15
M2APES P C 16-A85
M2APES R A 8-A30

Standard NAAMS
TypeE
Flat Callout
(Actual)
A Lead LengthCoatingFor SlotD
Diameter
B RadC Rad
15 mm20 mm30 mm40 mm50 mm60 mm70 mm80 mm90 mm100 mm
APE
M2APE
(Slot - 0.15)
06 (5.85)1M2M 3M4M5M6M----None - Plain
T - TiN
(not available on M2 Pins)
D - Rainbow DLC
(Only for M2 Pins)
W - WSR*
(Only for M2 Pins)
6x127.091.018.0
08 (7.85)1M2M3M4M5M6M7M8M--8x148.811.024.0
10 (9.85)1M2M3M4M5M6M7M8M9M0M10x1610.632.030.0
12 (11.85)1M2M3M4M5M6M7M8M9M0M12x1812.502.036.0
13 (12.85)1M2M3M4M5M6M7M8M9M0M13x1913.462.039.0
16 (15.85)1M2M3M4M5M6M7M8M9M0M16x2216.352.048.0
19 (18.85)1M2M3M4M5M6M7M8M9M0M19x2519.272.038.0

Configurable NAAMS (A&E Configurable)
TypeCoatingTip ShapeE
Flat Callout (Actual)
A
Lead Length (1 mm Inc.)
For SlotD DiameterB RadC Rad
Tip ATip BTip C
APES
M2APES
(Slot - 0.15)

P - Plain
T - TiN
(not available on M2 Pins)
R - Rainbow DLC
W - WSR*

A

B

C
6 (5.85)15 ~ 606x127.091.018.09.0D/2
8 (7.85)15 ~ 808x148.8124.012.0D/2
10 (9.85)15 ~ 10010x1610.632.030.015.0D/2
12 (11.85)12x1812.5036.018.0D/2
13 (12.85)13x1913.4639.019.5D/2
16 (15.85)16x2216.3548.024.0D/2
19 (18.85)19x2519.2738.019.0D/2
*WSR: Weld Spatter Resistant

 

Lista numerów części

Liczba pozycji

Head Configurable

Tip Shape

Surface Treatment

Head Size (Actual)

(mm)

E Flat Callout (Actual)

(mm)

A Lead Length

(mm)

Material

RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
Standard
Bullet Nose
Plain
19.27
19(18.85)
60
EN 1.6523 Equiv.
10
1 szt.
Standard
Bullet Nose
Plain
19.27
19(18.85)
70
EN 1.6523 Equiv.
10
1 szt.
Standard
Bullet Nose
Plain
19.27
19(18.85)
80
EN 1.6523 Equiv.
10
1 szt.
Standard
Bullet Nose
Plain
19.27
19(18.85)
90
EN 1.6523 Equiv.
10
1 szt.
A Lead Configurable
Bullet Nose
Plain
7.09
6(5.85)
15 ~ 60
EN 1.6523 Equiv.
10
1 szt.
A Lead Configurable
Bullet Nose
Plain
8.81
8(7.85)
15 ~ 80
EN 1.6523 Equiv.
10
1 szt.
A Lead Configurable
Bullet Nose
Plain
10.63
10(9.85)
15 ~ 100
EN 1.6523 Equiv.
10
1 szt.
A Lead Configurable
Bullet Nose
Plain
12.50
12(11.85)
15 ~ 100
EN 1.6523 Equiv.
10
1 szt.
A Lead Configurable
Bullet Nose
Plain
13.46
13(12.85)
15 ~ 100
EN 1.6523 Equiv.
10
1 szt.
A Lead Configurable
Bullet Nose
Plain
16.35
16(15.85)
15 ~ 100
EN 1.6523 Equiv.
10
1 szt.
A Lead Configurable
Bullet Nose
Plain
19.27
19(18.85)
15 ~ 100
EN 1.6523 Equiv.
10
1 szt.
A Lead Configurable
Half Bullet
Plain
7.09
6(5.85)
15 ~ 60
EN 1.6523 Equiv.
10
1 szt.
A Lead Configurable
Half Bullet
Plain
8.81
8(7.85)
15 ~ 80
EN 1.6523 Equiv.
10
1 szt.
A Lead Configurable
Half Bullet
Plain
10.63
10(9.85)
15 ~ 100
EN 1.6523 Equiv.
10
1 szt.
A Lead Configurable
Half Bullet
Plain
12.50
12(11.85)
15 ~ 100
EN 1.6523 Equiv.
10
1 szt.
A Lead Configurable
Half Bullet
Plain
13.46
13(12.85)
15 ~ 100
EN 1.6523 Equiv.
10
1 szt.
A Lead Configurable
Half Bullet
Plain
16.35
16(15.85)
15 ~ 100
EN 1.6523 Equiv.
10
1 szt.
A Lead Configurable
Half Bullet
Plain
19.27
19(18.85)
15 ~ 100
EN 1.6523 Equiv.
10
1 szt.
A Lead Configurable
Sphere
Plain
7.09
6(5.85)
15 ~ 60
EN 1.6523 Equiv.
10
1 szt.
A Lead Configurable
Sphere
Plain
8.81
8(7.85)
15 ~ 80
EN 1.6523 Equiv.
10
1 szt.
A Lead Configurable
Sphere
Plain
10.63
10(9.85)
15 ~ 100
EN 1.6523 Equiv.
10
1 szt.
A Lead Configurable
Sphere
Plain
12.50
12(11.85)
15 ~ 100
EN 1.6523 Equiv.
10
1 szt.
A Lead Configurable
Sphere
Plain
13.46
13(12.85)
15 ~ 100
EN 1.6523 Equiv.
10
1 szt.
A Lead Configurable
Sphere
Plain
16.35
16(15.85)
15 ~ 100
EN 1.6523 Equiv.
10
1 szt.
A Lead Configurable
Sphere
Plain
19.27
19(18.85)
15 ~ 100
EN 1.6523 Equiv.
10
1 szt.
A Lead Configurable
Bullet Nose
Rainbow DLC
7.09
6(5.85)
15 ~ 60
EN 1.6523 Equiv.
10
1 szt.
A Lead Configurable
Bullet Nose
Rainbow DLC
8.81
8(7.85)
15 ~ 80
EN 1.6523 Equiv.
10
1 szt.
A Lead Configurable
Bullet Nose
Rainbow DLC
10.63
10(9.85)
15 ~ 100
EN 1.6523 Equiv.
10
1 szt.
A Lead Configurable
Bullet Nose
Rainbow DLC
12.50
12(11.85)
15 ~ 100
EN 1.6523 Equiv.
10
1 szt.
A Lead Configurable
Bullet Nose
Rainbow DLC
13.46
13(12.85)
15 ~ 100
EN 1.6523 Equiv.
10
1 szt.
A Lead Configurable
Bullet Nose
Rainbow DLC
16.35
16(15.85)
15 ~ 100
EN 1.6523 Equiv.
10
1 szt.
A Lead Configurable
Bullet Nose
Rainbow DLC
19.27
19(18.85)
15 ~ 100
EN 1.6523 Equiv.
10
1 szt.
A Lead Configurable
Half Bullet
Rainbow DLC
7.09
6(5.85)
15 ~ 60
EN 1.6523 Equiv.
10
1 szt.
A Lead Configurable
Sphere
Rainbow DLC
8.81
8(7.85)
15 ~ 80
EN 1.6523 Equiv.
10
1 szt.
A Lead Configurable
Half Bullet
Rainbow DLC
10.63
10(9.85)
15 ~ 100
EN 1.6523 Equiv.
10
1 szt.
A Lead Configurable
Half Bullet
Rainbow DLC
12.50
12(11.85)
15 ~ 100
EN 1.6523 Equiv.
10
1 szt.
A Lead Configurable
Half Bullet
Rainbow DLC
13.46
13(12.85)
15 ~ 100
EN 1.6523 Equiv.
10
1 szt.
A Lead Configurable
Half Bullet
Rainbow DLC
16.35
16(15.85)
15 ~ 100
EN 1.6523 Equiv.
10
1 szt.
A Lead Configurable
Half Bullet
Rainbow DLC
19.27
19(18.85)
15 ~ 100
EN 1.6523 Equiv.
10
1 szt.
A Lead Configurable
Sphere
Rainbow DLC
7.09
6(5.85)
15 ~ 60
EN 1.6523 Equiv.
10
1 szt.
A Lead Configurable
Sphere
Rainbow DLC
8.81
8(7.85)
15 ~ 80
EN 1.6523 Equiv.
10
1 szt.
A Lead Configurable
Sphere
Rainbow DLC
10.63
10(9.85)
15 ~ 100
EN 1.6523 Equiv.
10
1 szt.
A Lead Configurable
Sphere
Rainbow DLC
12.50
12(11.85)
15 ~ 100
EN 1.6523 Equiv.
10
1 szt.
A Lead Configurable
Sphere
Rainbow DLC
13.46
13(12.85)
15 ~ 100
EN 1.6523 Equiv.
10
1 szt.
A Lead Configurable
Sphere
Rainbow DLC
16.35
16(15.85)
15 ~ 100
EN 1.6523 Equiv.
10
1 szt.
A Lead Configurable
Sphere
Rainbow DLC
19.27
19(18.85)
15 ~ 100
EN 1.6523 Equiv.
10
1 szt.
A Lead Configurable
Bullet Nose
WSR
7.09
6(5.85)
15 ~ 60
EN 1.2379 Equiv.
-
1 szt.
A Lead Configurable
Bullet Nose
WSR
8.81
8(7.85)
15 ~ 80
EN 1.2379 Equiv.
-
1 szt.
A Lead Configurable
Bullet Nose
WSR
10.63
10(9.85)
15 ~ 100
EN 1.2379 Equiv.
-
1 szt.
A Lead Configurable
Bullet Nose
WSR
12.50
12(11.85)
15 ~ 100
EN 1.2379 Equiv.
-
1 szt.
A Lead Configurable
Bullet Nose
WSR
13.46
13(12.85)
15 ~ 100
EN 1.2379 Equiv.
-
1 szt.
A Lead Configurable
Bullet Nose
WSR
16.35
16(15.85)
15 ~ 100
EN 1.2379 Equiv.
-
1 szt.
A Lead Configurable
Bullet Nose
WSR
19.27
19(18.85)
15 ~ 100
EN 1.2379 Equiv.
-
1 szt.
A Lead Configurable
Half Bullet
WSR
7.09
6(5.85)
15 ~ 60
EN 1.2379 Equiv.
-
1 szt.
A Lead Configurable
Half Bullet
WSR
8.81
8(7.85)
15 ~ 80
EN 1.2379 Equiv.
-
1 szt.
A Lead Configurable
Half Bullet
WSR
10.63
10(9.85)
15 ~ 100
EN 1.2379 Equiv.
-
1 szt.
A Lead Configurable
Half Bullet
WSR
12.50
12(11.85)
15 ~ 100
EN 1.2379 Equiv.
-
1 szt.
A Lead Configurable
Half Bullet
WSR
13.46
13(12.85)
15 ~ 100
EN 1.2379 Equiv.
-
1 szt.
A Lead Configurable
Half Bullet
WSR
16.35
16(15.85)
15 ~ 100
EN 1.2379 Equiv.
-
1 szt.
A Lead Configurable
Half Bullet
WSR
19.27
19(18.85)
15 ~ 100
EN 1.2379 Equiv.
-
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
65.22 €
( 77.61 € )
12 dni robocze
65.22 €
( 77.61 € )
12 dni robocze
65.22 €
( 77.61 € )
12 dni robocze
65.22 €
( 77.61 € )
12 dni robocze
-
( - )
12 dni robocze
-
( - )
12 dni robocze
-
( - )
12 dni robocze
-
( - )
12 dni robocze
-
( - )
12 dni robocze
-
( - )
12 dni robocze
-
( - )
12 dni robocze
-
( - )
12 dni robocze
-
( - )
12 dni robocze
-
( - )
12 dni robocze
-
( - )
12 dni robocze
-
( - )
12 dni robocze
-
( - )
12 dni robocze
-
( - )
12 dni robocze
-
( - )
12 dni robocze
-
( - )
12 dni robocze
-
( - )
12 dni robocze
-
( - )
12 dni robocze
-
( - )
12 dni robocze
-
( - )
12 dni robocze
-
( - )
12 dni robocze
-
( - )
26 dni robocze
-
( - )
26 dni robocze
-
( - )
26 dni robocze
-
( - )
26 dni robocze
-
( - )
26 dni robocze
-
( - )
26 dni robocze
-
( - )
26 dni robocze
-
( - )
26 dni robocze
-
( - )
26 dni robocze
-
( - )
26 dni robocze
-
( - )
26 dni robocze
-
( - )
26 dni robocze
-
( - )
26 dni robocze
-
( - )
26 dni robocze
-
( - )
26 dni robocze
-
( - )
26 dni robocze
-
( - )
26 dni robocze
-
( - )
26 dni robocze
-
( - )
26 dni robocze
-
( - )
26 dni robocze
-
( - )
26 dni robocze
-
( - )
16 dni robocze
-
( - )
16 dni robocze
-
( - )
16 dni robocze
-
( - )
16 dni robocze
-
( - )
16 dni robocze
-
( - )
16 dni robocze
-
( - )
16 dni robocze
-
( - )
16 dni robocze
-
( - )
16 dni robocze
-
( - )
16 dni robocze
-
( - )
16 dni robocze
-
( - )
16 dni robocze
-
( - )
16 dni robocze
-
( - )
16 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

• Shape: With Shoulder
• Head Shape: 2-Flats (Sloted Hole)
• Feature: Slot -0.15
• Type: APE
• Shank Style: Standard / Screw Mount

Kontury i specyfikacja

More Information

P/N Marking
[NAAMS] Locating Pin APE Small Head:Related Image