Numer części:
.Part Number | Material | Surface Treatment | |
Type | Material Symbol | ||
LRAMW | SS | EN 1.0038 Equiv. | - |
SSB | Black Oxide | ||
SSM | Electroless Nickel Plating | ||
AS | EN AW-6063 Equiv. | - | |
ASW | Anodize (Clear) | ||
ASB | Anodize (Black) | ||
SU | EN 1.4301 Equiv. | - |
Part Number | - | T | - | A | - | B | - | L | - | V | - | S | - | Hole Specification Code, Nominal Value | - | H | - | F | - | G | - | Hole Specification Code, Nominal Value | ||
Type | - | Material Symbol | ||||||||||||||||||||||
LRAMW | - | SS | - | T6 | - | A50 | - | B40 | - | L40 | - | S25 | - | N3 | - | H30 | - | NA3 |
Part Number | External Dimensions | S | Hole Specification | H | Hole Specification | ||||||||
T Selection | A Selection | B Selection | L Selection | ||||||||||
Type | Material Symbol | Code | Nominal Dia. | Code | Nominal Dia. | Code | Specification | ||||||
LRAMW | SS SSB SSM | 5 6 | 20 25 40 50 | 20 | 25 30 40 50 60 70 80 | 0.1mm Increment | N M | 3 4 5 6 8 10 12 For the machining dimensions, see Hole Type Selection Chart. | 0.1mm Increment | NA MA | 3 4 5 6 8 10 12 For the machining dimensions, see Hole Type Selection Chart. | DA | 3~30 (0.5mm Increment) |
25 30 40 50 60 | 25 | ||||||||||||
20 25 30 40 50 60 | 30 | ||||||||||||
5 6 10 | 40 50 60 80 | 40 | 30 40 50 60 70 80 | ||||||||||
6 10 | 40 50 60 | 50 | |||||||||||
AS ASW ASB | 5 6 | 20 25 40 50 | 20 | 25 30 40 50 60 70 80 | |||||||||
25 30 40 50 60 | 25 | ||||||||||||
20 25 30 40 50 60 | 30 | ||||||||||||
5 6 10 | 40 50 60 80 | 40 | 30 40 50 60 70 80 | ||||||||||
6 10 | 40 50 60 | 50 | |||||||||||
SU | 5 6 | 20 25 40 50 | 20 | 25 30 40 50 60 70 80 | |||||||||
25 30 40 50 60 | 25 | ||||||||||||
20 25 30 40 50 60 | 30 | ||||||||||||
5 6 8 | 40 50 60 | 40 | 30 40 50 60 70 80 | ||||||||||
40 50 60 | 50 |
Numer części |
---|
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem) | Standardowa data wysyłki |
---|
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |