Rejestracja
Warunki filtrowania

Flat Bar / Rolled Aluminum, Mounting Plate/Bracket, B Dimension, HRCAA HUCAA

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 11.
Ilość:

Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

Flat Bars Mounting Plates/Brackets/B Dim. Selectable:Related Image
Flat Bars Mounting Plates/Brackets/B Dim. Selectable:Related Image
・Materials
Part NumberMaterialSurface Treatment
TypeMaterial Symbol
B Dim. Selectable
(Flat Bars)
HRCAA

B Dim. Configurable
   Width Configurable Flat Bars
/ Rolled Aluminum
  

HUCAA
SCEN 1.1191 (cold drawn) Equiv.-
SCBBlack Oxide
SCMElectroless Nickel Plating
AMEN AW-5052 Equiv.-
AMWAnodize (Clear)
AMBAnodize (Black)
SUEN 1.4301 Equiv.-
For B Dim. Selectable (HR□□□), EN AW-5052 Equiv. is not Selectable.

Specifications

Part Number               Hole Specification

Code, Nominal Value
               Hole Specification

Code, Nominal Value
  
   -A-B-T-X-V-Y-W--K-L-H-D-F-S-G--J
Type-Material Symbol                                
HRMQA-SC-A80-B50-T6-X10  -Y25  -M6  -L60          -MA6  
HUMCC-AMB-A100-B80-T10-X15-V70-Y10-W60-Z6  -L50-H40-D30-F50    -MA6 
TypePart Number0.1mm IncrementBTXVYHole SpecificationLGHole Specification
TypeMaterial SymbolACodeNominal Dia.CodeNominal Dia.DA0.5mm
B Dim. SelectableHRCAASC
SCB
SCM
25.0
~
200
.0
16 22 25 32 38
50 60 75 100 125
6
9

(10)
12
16
19
0.1mm
Increment
N
M
Z


For the machining dimensions, see Hole Type Selection Chart.
0
(No Hole)
3
4
5
6
8
10
12
14
16
0.1mm
Increment
NA
MA
ZF
ZB


For the machining dimensions, see Hole Type Selection Chart.
0
(No Hole)
3
4
5
6
8
10
12
14
16
DA3
~
30
SU15 20 25 32 38
50 65 100 125
B Dim. ConfigurableHUCAASC
SCB
SCM

SU
25.0
~
200.0
15.0~150.0
(0.1mm Increment)
6
9
(10)
12
16
19
AM
AMW
AMB
10.0~200.0
(0.1mm Increment)
5
6
8
10
12
15
20
 T10 is not selectable for SC(□).
For SC(□) with B=16 or 22, T19 is not selectable.
For SU with B specified as 15, T10 ~ 19 are not selectable.
For SU with B=20, T19 is not selectable.
   
  

Alterations

Flat Bars Mounting Plates/Brackets/B Dim. Selectable:Related Image

Lista numerów części

Liczba pozycji

Hole Position

Type

Type

Material

Surface Treatment

External Dimension A

(mm)

External Dimension B

(mm)

Plate Thickness t

(mm)

RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
-
B Dimension Selection
HRCAA
EN 1.1191 Equiv. (cold drawn)
Not Provided
25 ~ 200
16 ~ 125
6 ~ 19
10
1 szt.
-
B Dimension Selection
HRCAA
EN 1.1191 Equiv. (cold drawn)
Black Oxide
25 ~ 200
16 ~ 125
6 ~ 19
10
1 szt.
-
B Dimension Selection
HRCAA
EN 1.1191 Equiv. (cold drawn)
Electroless Nickel Plating
25 ~ 200
16 ~ 125
6 ~ 19
10
1 szt.
-
B Dimension Selection
HRCAA
EN 1.4301 Equiv.
Not Provided
25 ~ 200
15 ~ 125
6 ~ 19
10
1 szt.
Free Dimension
B Dimension Configurable
HUCAA
Aluminum Alloy 5000 series
Not Provided
25 ~ 200
10 ~ 200
5 ~ 20
10
1 szt.
Free Dimension
B Dimension Configurable
HUCAA
EN AW-5052 Equiv.
Black Anodize
25 ~ 200
10 ~ 200
5 ~ 20
10
1 szt.
Free Dimension
B Dimension Configurable
HUCAA
EN AW-5052 Equiv.
Clear Anodize
25 ~ 200
10 ~ 200
5 ~ 20
10
1 szt.
Free Dimension
B Dimension Configurable
HUCAA
EN 1.1191 Equiv. (cold drawn)
Not Provided
25 ~ 200
15 ~ 150
6 ~ 19
10
1 szt.
Free Dimension
B Dimension Configurable
HUCAA
EN 1.1191 Equiv. (cold drawn)
Black Oxide
25 ~ 200
15 ~ 150
6 ~ 19
10
1 szt.
Free Dimension
B Dimension Configurable
HUCAA
EN 1.1191 Equiv. (cold drawn)
Electroless Nickel Plating
25 ~ 200
15 ~ 150
6 ~ 19
10
1 szt.
Free Dimension
B Dimension Configurable
HUCAA
EN 1.4301 Equiv.
Not Provided
25 ~ 200
15 ~ 150
6 ~ 19
10
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
-
( - )
10 dni robocze
-
( - )
12 dni robocze
-
( - )
12 dni robocze
-
( - )
10 dni robocze
-
( - )
10 dni robocze
-
( - )
14 dni robocze
-
( - )
14 dni robocze
-
( - )
10 dni robocze
-
( - )
12 dni robocze
-
( - )
12 dni robocze
-
( - )
10 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Kontury i specyfikacja

More Information