Tłumaczymy nasz sklep na język polski!
Numer części:
.Type | Main Body / Cover | Connector | Spring | Washer | ||||||
Lateral Misalignment Type | Lateral Misalignment, Angular Misalignment | |||||||||
Tapped | Tapped | [M] Material | [S] Surface Treatment | [M] Material | [S] Surface Treatment | [H] Hardness | [M] Material | [M] Material | [S] Surface Treatment | [H] Hardness |
FJXL | FJCXL | EN 1.1191 Equiv. | Black Oxide | EN 1.1191 Equiv. | Black Oxide | 35 to 45HRC | EN 1.4301 Equiv. (WPB) | EN 1.4301 Equiv. | Nitriding Treatment | 500HV or more |
FJXLS | FJCXLS | EN 1.4301 Equiv. | — | EN 1.4037 Equiv. (EN 1.4125 Equiv.) | — |
Part Number |
FJXL6−1.0 |
Part Number | L1 | L2 | L3 | L4 | A | B | C | P | E | d | Allowable Misalignment U | Axial backlash St (Reference) | Maximum Applied Tensile / Compression Force (N) | Mass (g) | Specifications | ||
Type | M-Pitch | FJXL | FJXLS | ||||||||||||||
Tapped Type FJXL FJXLS | 5−0.8 | 9 | 22 | 5 | 4.1 | 7 | 17 (19) | 17 | 9 | 4 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 150 | 30 (40) | ● | ● |
6−1.0 | 9 | 22 | 5 | 4.1 | 7 | 17 (19) | 17 | 9 | 4 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 150 | 30 (40) | ● | ● | |
8−1.25 | 11 | 28 | 6 | 5.2 | 10 | 22 | 22 | 11 | 5.5 | 5.5 | 0.5 | 0.5 | 1100 | 65 | ● | ● | |
10−1.25 | 13.5 | 32 | 7 | 6 | 12 | 26 | 25 | 14 | 6 | 6.6 | 0.5 | 0.5 | 2500 | 115 | ● | ● | |
14−1.5 | 18 | 40 | 8 | 7 | 17 | 35 (36) | 32 | 20 | 8 | 9 | 0.75 | 0.5 | 6000 | 260 (280) | ● | ● | |
18−1.5 | 20 | 50 | 9.5 | 8.5 | 22 | 44 (45) | 40.5 | 26 | 10 | 11 | 1 | 0.5 | 11000 | 520 (555) | ● | ● |
Part Number | L1 | L2 | L3 | L4 | A | B | C | P | E | d | Allowable Misalignment U | Allowable angular deviation A° | Axial backlash St (Reference) | Maximum Applied Tensile / Compression Force (N) | Mass (g) | Specifications | ||
Type | M-Pitch | FJCXL | FJCXLS | |||||||||||||||
Tapped Type FJCXL FJCXLS | 5-0.8 | 14.9 | 22.5 | 4.5 | 4 | 7 | 25 | 18 | 9 | 4 | 4.5 | 0.5 | 4 | 0.65 | 150 | 73 | ● | ● |
6-1.0 | 14.9 | 22.5 | 4.5 | 4 | 7 | 25 | 18 | 9 | 4 | 4.5 | 0.5 | 4 | 0.65 | 150 | 73 | ● | ● | |
8-1.25 | 17.1 | 27.5 | 5.5 | 5 | 10 | 28 | 22 | 11 | 5 | 5.5 | 0.5 | 4 | 0.95 | 1100 | 112 | ● | — | |
10-1.25 | 21.9 | 33.5 | 6.5 | 6 | 12 | 32 | 27 | 14 | 6 | 6.6 | 0.5 | 4 | 1.1 | 2500 | 176 | ● | ● |
Numer części |
---|
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem) | Standardowa data wysyłki |
---|
43.39 € ( 51.63 € ) | 5 dni robocze |
43.78 € ( 52.10 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
53.15 € ( 63.25 € ) | 5 dni robocze |
59.34 € ( 70.61 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
75.66 € ( 90.04 € ) | 5 dni robocze |
76.92 € ( 91.53 € ) | 5 dni robocze |
115.91 € ( 137.93 € ) | 5 dni robocze |
32.14 € ( 38.25 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
33.39 € ( 39.73 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
48.59 € ( 57.82 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
58.08 € ( 69.12 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
76.80 € ( 91.39 € ) | 5 dni robocze |
78.44 € ( 93.34 € ) | 5 dni robocze |
58.21 € ( 69.27 € ) | 5 dni robocze |
59.47 € ( 70.77 € ) | 5 dni robocze |
78.44 € ( 93.34 € ) | 5 dni robocze |
89.83 € ( 106.90 € ) | 5 dni robocze |
112.61 € ( 134.01 € ) | 5 dni robocze |
139.18 € ( 165.62 € ) | 5 dni robocze |