Rejestracja
Warunki filtrowania

8 Series / slot width 10 / 80x80x40mm

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 2.
Ilość:

Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

8 Series/slot width 10/80x80x40mm:Related Image

 

Specifications

Part Number - L
HFS8-808040 - 800
KHFS8-808040 - 4000
■Configurable Length Extrusions
Type Material Surface Treatment Part Number L
0.5mm Increment
Mass kg/m Sectional Area mm2 Cross Sectional Moment of Inertia mm4
ℓx ℓy
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Clear Anodize HFS8-808040 50~4000 4.19 1550 94.2x104 94.2x104
EFS EN AC-51400-T5 Equiv. Clear Anodize EFS8-808040 50~4000 4 1484 94.82x104 94.82x104
NEFS EN AW-6063-T5 Equiv. Clear Anodize NEFS8-808040 50~4000 4 1484 94.82x104 94.82x104
Applicable to 6000mm depending on products.
For some extrusions, MISUMI may be unable to accept the order.
Refer to Information of Special Orders (P.103) and contact the person in charge of Special Orders at MISUMI QCT Center.

■Fixed Length Extrusions (Effective Length 4000mm)
Part numbers beginning with the character "K" indicate Fixed Length Extrusion.
Type Material Surface Treatment Part Number L
mm
Sectional Area mm2 Cross Sectional Moment of Inertia mm4
ℓx ℓy
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Clear Anodize KHFS8-808040 4000 1550 94.2x104 94.2x104
EFS EN AC-51400-T5 Equiv. Clear Anodize KEFS8-808040 4000 1484 94.82x104 94.82x104
NEFS EN AW-6063-T5 Equiv. Clear Anodize KNEFS8-808040 4000 1484 94.82x104 94.82x104
"Effective Length 4000mm" represents the extrusion with 4000mm or more effective length.
The actual length with extra lengths on ends is more than 4000mm (several tens of mm).
Fixed Length Extrusions need to be cut by users thus the exact length cannot be specified.

Alterations

8 Series/slot width 10/80x80x40mm:Related Image

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
Zamówienie zawieszone

L Dimension Fixed, Specified

Overall Length L (Effective Length)

(mm)

Overall Length L

(mm)

RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
Configuration
-
50 ~ 4000
10
1 szt.
Stationary
4000
-
10
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
-
( - )
5 dni robocze
316.33 €
( 376.43 € )
5 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje


Przestroga

  • Cutting is free for this product. Please specify the length you prefer.