Rejestracja
Potwierdzono
  • Thread Dia.
  • Material (Thread)
    • Steel
  • Material (Tip)
  • Overall Length L(mm)
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 5 dni robocze

Clamping Screws / Angle Type (HFSM8-35)

Numer części:

HFSM8-35
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

Clamping Screws/Angle Type:Related Image
■Notes on Clamping Screws
This product is used not to rotate face balls but to clamp workpieces. (The face balls do not necessarily rotate depending on each caulking conditions of face balls.)
For Angle Type, a sphere of its hemisphere appears on the face, instead of a flat plane by its rotation. In such a case, return its position using adhesive tape and magnet. Otherwise use Non-reverse Type to avoid rotations.>> P.1736

TypeMain BodyBall
MaterialSurface TreatmentMaterialHardness
HFSMEN 1.7220 Equiv.Black OxideEN 1.3505 Equiv.55~60HRC
HFSUEN 1.4301 Equiv.-EN 1.4125 Equiv.55~60HRC

Specifications

Part Number
HFSM6-16
■Angle Type
Part NumberLL1AEBC(d2)S1Allowable Load
(kN)
TypeMNominal
(Angle)
HFSM
HFSU
 410102.1 7 4 32 20.31.3
12122.1 7 4 32 20.31.3
16162.1 7 4 32 20.31.3
20202.1 7 4 32 20.31.3
25252.1 7 4 32 20.31.3
 512122.4 8.5 5 42.5 2.50.41.4
16162.4 8.5 5 42.5 2.50.41.4
20202.4 8.5 5 42.5 2.50.41.4
25252.4 8.5 5 42.5 2.50.41.4
30302.4 8.5 5 42.5 2.50.41.4
 61616310 6 53 3.20.53.3
2020310 6 53 3.20.53.3
2525310 6 53 3.20.53.3
3030310 6 53 3.20.53.3
4040310 6 53 3.20.53.3
 820203.513 8 64 4.50.63.9
30303.513 8 64 4.50.63.9
35353.513 8 64 4.50.63.9
40403.513 8 64 4.50.63.9
50503.513 8 64 4.50.63.9
1025254.51610 85 60.63.4
30304.51610 85 60.63.4
40404.51610 85 60.63.4
50504.51610 85 60.63.4
60604.51610 85 60.63.4
12303051812106 7.20.84.8
505051812106 7.20.84.8
808051812106 7.20.84.8
1640406241614810.71.0 9.6
60606241614810.71.0 9.6
80806241614810.71.0 9.6
kgf=Nx0.101972

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
HFSM8-35

Thread Dia.

Material (Thread)

Material (Tip)

Overall Length L

(mm)

RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
8
[Steel] EN 1.7220 Equiv.
EN 1.3505 Equiv.
35
10
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
3.55 €
( 4.22 € )
5 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Features] Slanted tip, bolt-shaped clamping screw.

Kontury i specyfikacja

Example of Use

Clamping Screws/Angle Type:Related Image
Numer części został potwierdzony